The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Аксесуари для перекидних вимикачів
    • HZI205
    EAN
    3250613362195
    Упаковка
    1 Штука
    • Аксесуари для перекидних вимикачів

    Захисиний екран для вимикачів HI 1600А, 4п HZI205

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Захисиний екран для вимикачів HI 1600А, 4п

    HZI205

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Перекидний вимикач 1 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Перекидний вимикач
    • HI464

      Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II, 4п 1600А

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • HI464

      Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II, 4п 1600А

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Тип полюса
      4P

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HZI205
    PDF
    RoHS report HZI205
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HZI205 | Hager

      Зображення продукту HZI205

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HZI205 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HZI205

      Захисиний екран для вимикачів HI 1600А, 4п

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HZC214 - Кришка для захисту контактів (верх+низ) для вимикачів HAB/HAC 63-80А, 4п
      HZC214
      Кришка для захисту контактів (верх+низ) для вимикачів HAB/HAC 63-80А, 4п
    • 2
      HZ162 - Перемичка шинна (комплект 4шт.) для вимикачів HI 800А-1000А
      HZ162
      Перемичка шинна (комплект 4шт.) для вимикачів HI 800А-1000А
    • 3
      HZC111 - Подовжуючий шток для вимикачів HAB/HAC/HAD/HIM до 125А, 5х5-150мм
      HZC111
      Подовжуючий шток для вимикачів HAB/HAC/HAD/HIM до 125А, 5х5-150мм
    • 4
      HZC311 - Додатковий контакт до вимикачів HAB/HAC/HAD/HAE/HIM 20А-125А, 1НВ+1НЗ, 250В/5А
      HZC311
      Додатковий контакт до вимикачів HAB/HAC/HAD/HAE/HIM 20А-125А, 1НВ+1НЗ, 250В/5А
    • 5
      HZI002 - Ручка виносна IP55 для вимикачів HI 125А-630A
      HZI002
      Ручка виносна IP55 для вимикачів HI 125А-630A

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна