The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Перекидні перемикачі
    • HI464
    EAN
    3250613190200
    Упаковка
    1 Штука
    • Перекидні перемикачі

    Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II, 4п 1600А HI464

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II, 4п 1600А

    HI464

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

  • Дивитися більше (7)
    • Кришка клеми 1 доступні продукти
    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів 2 доступні продукти
    • Блок допоміжних контактів 1 доступні продукти
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв 1 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кришка клеми
    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів
    • Блок допоміжних контактів
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв
    • Робочий вал вимикача
    • HZI205

      Захисиний екран для вимикачів HI 1600А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HZ164

      Перемичка шинна (комплект 4шт.) для вимикачів HI 1600А

      0,00 EUR  / *
    • HZ162

      Перемичка шинна (комплект 4шт.) для вимикачів HI 800А-1000А

      0,00 EUR  / *
    • HZ160

      Додатковий контакт подвійний 250В/12А для вимикачів HI 125-1600А

      0,00 EUR  / *
    • HZI003

      Ручка виносна IP55 для вимикачів HI 800А-1600A

      0,00 EUR  / *
    • HZC106

      Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC 800А-1600, 15х12-320мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC105

      Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC 800А-1600, 15х12-200мм

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • HZI205

      Захисиний екран для вимикачів HI 1600А, 4п

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      1,000 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      12,000 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      1,600 A
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 60947
      78 kA
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
      100 kA
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      1,053,000 W
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      488 W
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Елемент керування/функціонування
      Довга поворотна ручка
    • Тип полюса
      4P
    Розміри
    • Висота
      288 mm
    • Ширина
      598 mm
    • Глибина
      375 mm
    Елементи керування та індикатори
    • Мотор привід інтегрований
      Ні
    Кришка, дверцята
    • Можливість блокування
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP00
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 70 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      6x 185 mm²

    Завантаження

    • Зображення HI464 | Hager

      Зображення продукту HI464

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HI464 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HI464

      Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II, 4п 1600А

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2019-02-21 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2019-02-21

      PDF
      1,27 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HI456 - Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II, 4п 400А
      HI456
      Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II, 4п 400А
    • 2
      HIM406 - Перемикач модульний трьохпозиційний I-0-II до 35мм2, 4п 63А
      HIM406
      Перемикач модульний трьохпозиційний I-0-II до 35мм2, 4п 63А
    • 3
      HI453 - Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II, 4п 200А
      HI453
      Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II, 4п 200А
    • 4
      HIM408 - Перемикач модульний трьохпозиційний I-0-II до 35мм2, 4п 80А
      HIM408
      Перемикач модульний трьохпозиційний I-0-II до 35мм2, 4п 80А
    • 5
      HIM302 - Перемикач модульний трьохпозиційний I-0-II до 16мм2, 3п 20А
      HIM302
      Перемикач модульний трьохпозиційний I-0-II до 16мм2, 3п 20А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна