The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Аксесуари для вимикачів навантаження
    • HZC213
    EAN
    3250613140731
    Упаковка
    1 Штука
    • Модульні вимикачі навантаження
    • Аксесуари для вимикачів навантаження
    • Аксесуари для перекидних вимикачів
    • Побачити більше

    Кришка для захисту контактів (верх+низ) для вимикачів HAB/HAC 63-80А, 3п HZC213

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кришка для захисту контактів (верх+низ) для вимикачів HAB/HAC 63-80А, 3п

    HZC213

    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HZC213
    PDF
    RoHS report HZC213
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HZC213 | Hager

      Зображення продукту HZC213

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HZC213 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HZC213

      Кришка для захисту контактів (верх+низ) для вимикачів HAB/HAC 63-80А, 3п

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HZI412 - Комплект живлення та контролю для HIC...G/E, 400А
      HZI412
      Комплект живлення та контролю для HIC...G/E, 400А
    • 2
      HZ186 - Комплект клем подвійний для Al/Cu, 630А, 70-300мм2, 3п
      HZ186
      Комплект клем подвійний для Al/Cu, 630А, 70-300мм2, 3п
    • 3
      HZ074 - Комплект клем для Al/Cu для вимикачів HA 250А, 16-185мм2, 3п
      HZ074
      Комплект клем для Al/Cu для вимикачів HA 250А, 16-185мм2, 3п
    • 4
      HZ045 - Захисиний екран для вимикачів HA456, HA458
      HZ045
      Захисиний екран для вимикачів HA456, HA458
    • 5
      HZ047 - Захисиний екран для вимикачів HA 1250А-1600А, 4п
      HZ047
      Захисиний екран для вимикачів HA 1250А-1600А, 4п

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна