The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Аксесуари для вимикачів навантаження
    • HZC215
    EAN
    3250613140489
    Упаковка
    1 Штука
    • Модульні вимикачі навантаження
    • Аксесуари для вимикачів навантаження
    • Побачити більше

    Кришка для захисту контактів (верх+низ) для вимикачів HAC/HAD 100-125А, 3п HZC215

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кришка для захисту контактів (верх+низ) для вимикачів HAC/HAD 100-125А, 3п

    HZC215

    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HZC215
    PDF
    RoHS report HZC215
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HZC215 | Hager

      Зображення продукту HZC215

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HZC215 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HZC215

      Кришка для захисту контактів (верх+низ) для вимикачів HAC/HAD 100-125А, 3п

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2022-04-08 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2022-04-08

      PDF
      2,05 MB
    • Короткий посібник користувача

      Зображення Короткий посібник користувача International 2022-04-08 | Hager

      Короткий посібник користувача International 2022-04-08

      PDF
      1,93 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HZC312 - Додатковий контакт до вимикачів HAB/HAC/HAD/HAE/HIM 20А-125А, 2НВ, 250В/5А
      HZC312
      Додатковий контакт до вимикачів HAB/HAC/HAD/HAE/HIM 20А-125А, 2НВ, 250В/5А
    • 2
      HZC101 - Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC до 630А, HFD до 400А, 10х10-200мм
      HZC101
      Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC до 630А, HFD до 400А, 10х10-200мм
    • 3
      HZC202 - Кришка для захисту контактів для вимикачів HA/HI 125А-160А, 4п
      HZC202
      Кришка для захисту контактів для вимикачів HA/HI 125А-160А, 4п
    • 4
      HZC103 - Подовжуючий шток для вимикачів HI…R до 125А модульних НА до 250А, 8х8-200мм
      HZC103
      Подовжуючий шток для вимикачів HI…R до 125А модульних НА до 250А, 8х8-200мм
    • 5
      HZC106 - Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC 800А-1600, 15х12-320мм
      HZC106
      Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC 800А-1600, 15х12-320мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна