The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Автоматичні вимикачі та перемикачі
  • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
  • HYD022H
  • Захисні та комутаційні апарати

Кришка для захисту подовжених клем h630 4-пол. HYD022H

EAN
3250613370589
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Кришка для захисту подовжених клем h630 4-пол.

HYD022H

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 5 доступні продукти

Згадується в

  • HCD631H

    Роз'єднувач h400-h630, In=630А, 4п

    0,00 EUR  / *
  • HED401H

    Автоматичний вимикач h630, In=400А, 4п, 70kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HND401H

    Автоматичний вимикач h630, In=400А, 4п, 50kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HED631H

    Автоматичний вимикач h630, In=630А, 4п, 70kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HND251H

    Автоматичний вимикач h630, In=250А, 4п, 50kA, LSI

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Архітектура
  • Кількість полюсів
    4

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration HYD022H
PDF
Hager RoHS report HYD022H
PDF

Завантаження

Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    HYA028H - Кришка для захисту тунельних клем x160 4-пол.
    HYA028H
    Кришка для захисту тунельних клем x160 4-пол.
  • 2
    HYA027H - Кришка для захисту тунельних клем x160 3-пол.
    HYA027H
    Кришка для захисту тунельних клем x160 3-пол.
  • 3
    HYW023H -
    HYW023H
  • 4
    HYD003H - Тунельні клеми h400-h630 3-пол. CU
    HYD003H
    Тунельні клеми h400-h630 3-пол. CU
  • 5
    HXA004H - Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC
    HXA004H
    Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна