The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
    • HYB032H
    EAN
    3250613346911
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари

    Заднє підключенняx x/P250 4-пол. HYB032H

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Заднє підключенняx x/P250 4-пол.

    HYB032H

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 6 доступні продукти

    Згадується в

    • HCB251H

      Роз'єднувач x250, In=250А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HNB251H

      Автоматичний вимикач x250, In=250А, 4п, 40kA, Трег./Мрег.

      0,00 EUR  / *
    • HNB201H

      Автоматичний вимикач x250, In=200А, 4п, 40kA, Трег./Мрег.

      0,00 EUR  / *
    • HNB161H

      Автоматичний вимикач x250, In=160А, 4п, 40kA, Трег./Мрег.

      0,00 EUR  / *
    • HNB126H

      Автоматичний вимикач x250, In=125А, 4п, 40kA, Трег./Мрег.

      0,00 EUR  / *
    • HNB101H

      Автоматичний вимикач x250, In=100А, 4п, 40kA, Трег./Мрег.

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      160 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Тип полюса
      4P

    Завантаження

    • Зображення HYB032H | Hager

      Зображення продукту HYB032H

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HYB032H | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HYB032H

      Заднє підключенняx x/P250 4-пол.

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

      Інструкція з встановлення International 2015-11-02

      PDF
      4,67 MB
    • Технічний посібник

      Зображення Technical catalogue | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,91 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HYB012H - Комплект розширювачів хомутних клем х250 4-пол.
      HYB012H
      Комплект розширювачів хомутних клем х250 4-пол.
    • 2
      HXA031H - Поворотна ручка подовжена x160, IP55, з можливістю блокування
      HXA031H
      Поворотна ручка подовжена x160, IP55, з можливістю блокування
    • 3
      HXB031H - Поворотна ручка подовжена x250, IP55, з можливістю блокування
      HXB031H
      Поворотна ручка подовжена x250, IP55, з можливістю блокування
    • 4
      HYA036H - Підйомник на DIN-рейку для вимикчів х160
      HYA036H
      Підйомник на DIN-рейку для вимикчів х160
    • 5
      HYE025H - Кришка для захисту клем h800-h1000 3-пол.
      HYE025H
      Кришка для захисту клем h800-h1000 3-пол.

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна