The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Автоматичні вимикачі та перемикачі
  • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
  • HYB024H
  • Захисні та комутаційні апарати

Кришка для захисту розширених клем x250 3-пол. HYB024H

EAN
3250613346874
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Кришка для захисту розширених клем x250 3-пол.

HYB024H

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Документація
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 6 доступні продукти

Згадується в

  • HCB251H

    Роз'єднувач x250, In=250А, 4п

    0,00 EUR  / *
  • HNB251H

    Автоматичний вимикач x250, In=250А, 4п, 40kA, Трег./Мрег.

    0,00 EUR  / *
  • HNB201H

    Автоматичний вимикач x250, In=200А, 4п, 40kA, Трег./Мрег.

    0,00 EUR  / *
  • HNB161H

    Автоматичний вимикач x250, In=160А, 4п, 40kA, Трег./Мрег.

    0,00 EUR  / *
  • HNB126H

    Автоматичний вимикач x250, In=125А, 4п, 40kA, Трег./Мрег.

    0,00 EUR  / *
  • HNB101H

    Автоматичний вимикач x250, In=100А, 4п, 40kA, Трег./Мрег.

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Архітектура
  • Кількість полюсів
    4

Завантаження

Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    HYA028H - Кришка для захисту тунельних клем x160 4-пол.
    HYA028H
    Кришка для захисту тунельних клем x160 4-пол.
  • 2
    HYA027H - Кришка для захисту тунельних клем x160 3-пол.
    HYA027H
    Кришка для захисту тунельних клем x160 3-пол.
  • 3
    HYW023H -
    HYW023H
  • 4
    HYD003H - Тунельні клеми h400-h630 3-пол. CU
    HYD003H
    Тунельні клеми h400-h630 3-пол. CU
  • 5
    HXA004H - Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC
    HXA004H
    Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна