The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
    • HXA004H
    EAN
    3250613346348
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари

    Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC HXA004H

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC

    HXA004H

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Допоміжний кабельний адаптер 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Допоміжний кабельний адаптер
    • HYA035H

      Адаптер для DIN-рейки x160 4-пол.

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Потужність
    • Пускова потужність, що поглинається
      3,36 VA
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP4X
    Напруга
    • Командна напруга AC
      200 - 240 V
    • Командна напруга DC
      0 - 0 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      200 - 240 V
    • Номінальна робоча напруга постійного струму
      0 - 0 V

    Завантаження

    • Зображення HXA004H | Hager

      Зображення продукту HXA004H

    • Product datasheet

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HXA004H | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HXA004H

      Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06) | Hager

      Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)

      Installation manual International 2017-06-20

      PDF
      6,65 MB
    • Handbook

      Зображення Technical catalogue | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,86 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HXA054H - Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 220-240В АС
      HXA054H
      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 220-240В АС
    • 2
      HXA055H - Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
      HXA055H
      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
    • 3
      HXE065H - Механічне блокування до вимикачів h1000
      HXE065H
      Механічне блокування до вимикачів h1000
    • 4
      HXE031H - Поворотна ручка подовжена h800-h1000, IP55, з можливістю блокування
      HXE031H
      Поворотна ручка подовжена h800-h1000, IP55, з можливістю блокування
    • 5
      HXA026H - Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x/P160…x/P630, 1НЗ+1НВ, 125В
      HXA026H
      Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x/P160…x/P630, 1НЗ+1НВ, 125В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна