Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Котушка під напругою 11 доступні продукти -
Розчіплювач шунтовий 5 доступні продукти -
Блок додаткових контактів 4 доступні продукти -
Моторний привід 2 доступні продукти -
Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти -
Ручка для силового вимикача 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм800 A
-
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 230 В AC IEC 60947-285 kA
-
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-285 kA
-
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-250 kA
-
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 415 В AC IEC 60947-250 kA
-
Розривна потужність 1 полюс з AC 230 В IEC 60947-251 kA
-
Розривна потужність 1 полюс з AC 400 В IEC 60947-29 kA
Архітектура
-
Кількість полюсів4
-
Елемент керування/функціонуванняПеремикач
-
Тип конструкції пристроюФіксований вбудований
Емність
-
Кільксть модулів16
Спрацьовування
-
Час відгуку під час відкриття10 ms
Налаштування
-
Налаштування магнітного захисту xIN2,5, 5, 10
-
Діапазон магнітного регулювання4480 A, 5600 A, 7000 A, 8960 A, 9600 A, 9600 A, 9600 A
-
Налаштування ручки термозахисту xIN0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1
-
Діапазон регулювання затримки відключення короткого замикання0 - 0 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Установлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування65 - 65 Nm
-
Положення для монтажу/підключенняПеред
Напруга
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp8,000 V
-
Номінальна напруга ізоляції Ui800 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму220 - 690 V
Функції
-
РозчіплювачLSI
Основні електричні характеристики
-
Час спрацьовування магнітного захисту100 - 200 ms
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом153,60 W
-
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс51,20 W
Витривалість
-
Електрична тривкість кількості циклів1,000
-
Кількість механічних процесів4,000
Обладнання
-
Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт0
-
Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт0
-
Кількість допоміжних контактів, НВ контакт0
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 70 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника2x 240 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника2x 240 mm²
-
Тип роз’єму/штекераКлема
Елементи керування та індикатори
-
Мотор привід інтегрованийНі
Сумісніть
-
Підходить для рейки DINНі
Електроживлення
-
Джерело живлення для позиціонуванняДвонаправлений
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HNE801H
Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 4п, 50kA, LSI
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2021-06-16
PDF7,89 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-06-23
PDF311,82 kB
Більше документації