The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Автоматичні вимикачі (АВ/MCB)
    • HMX116
    EAN
    3250613231828
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі (АВ/MCB)

    Автоматичний вимикач 1P 50kA C-16A 1.5M HMX116

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Автоматичний вимикач 1P 50kA C-16A 1.5M

    HMX116

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Котушка під напругою 1 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Функції блокування взаємоблокування
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Котушка під напругою
    • Розчіплювач шунтовий
    • Блок додаткових контактів
    • MZN175

      Запірний механізм для модульних пристроїв

      0,00 EUR  / *
    • LZ060

      Вставка 9мм для шин

      0,00 EUR  / *
    • MZ206

      Розчіплювач мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *
    • MZ204

      Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ203

      Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ202

      Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ201

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів In=6 А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      16 A
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu AC IEC 60947-2
      50 kA
    Архітектура
    • Тип полюса
      1P
    • Крива
      C
    Емність
    • Кільксть модулів
      1,50
    Основні електричні характеристики
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1
      50 kA
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала
      3,60 - 3,60 Nm
    • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
      3,60 - 3,60 Nm
    • Номінальний момент затягування
      3,5 - 5,0 Nm
    • Тип нижньої клеми для модульних пристроїв
      Гвинтова клема
    • Тип верхньої клеми для модульних пристроїв
      Гвинтова клема
    • Можливе положення монтажу на 360°
      Так
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      240 - 415 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      6,000 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Під’єднання
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      1 - 70 mm²
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 50 mm²
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 50 mm²
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
      1 - 70 mm²
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      50 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      70 mm²
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Умови використання
    • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Клас обмеження енергії I²t
      3
    • Захист від вологості повітря
      Для будь-якого клімату
    • Робоча температура
      -25 - 70 °C
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      3,46 W
    Підключення
    • Вирівнювання верхнього з’єднання для модульних пристроїв
      Вирівняна клема
    • Вирівнювання нижнього з’єднання для модульних пристроїв
      Вирівняна клема
    Розміри
    • Висота
      90 mm
    • Ширина
      27 mm
    • Глибина
      70 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration HMX116
    PDF
    RoHS report HMX116
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HMX116 | Hager

      Зображення продукту HMX116

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HMX116 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HMX116

      Автоматичний вимикач 1P 50kA C-16A 1.5M

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire | Hager

      notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire

      Інструкція з встановлення International 2020-01-01

      PDF
      26,38 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      NCN313 - Автоматичний вимикач 3P 10kA C-13A 3M
      NCN313
      Автоматичний вимикач 3P 10kA C-13A 3M
    • 2
      NDN363 - Автоматичний вимикач 3P 10kA D-63A 3M
      NDN363
      Автоматичний вимикач 3P 10kA D-63A 3M
    • 3
      NDN313 - Автоматичний вимикач 3P 10kA D-13A 3M
      NDN313
      Автоматичний вимикач 3P 10kA D-13A 3M
    • 4
      NRN316 - Автоматичний вимикач 3P 25kA C-16A 3M
      NRN316
      Автоматичний вимикач 3P 25kA C-16A 3M
    • 5
      NCN150 - Автоматичний вимикач 1P 10kA C-50A 1M
      NCN150
      Автоматичний вимикач 1P 10kA C-50A 1M

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна