The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Перемикачі навантаження з моторприводом до 1600 А
    • HIC440E
    EAN
    3250613131807
    Упаковка
    1 Штука
    • Перемикачі навантаження з моторприводом до 1600 А

    Перемикач АВР корпусний з мотопр., котроллер/облік/комунікація, I-0-II, 4п 400А HIC440E

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Перемикач АВР корпусний з мотопр., котроллер/облік/комунікація, I-0-II, 4п 400А

    HIC440E

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів
    • HZI412

      Комплект живлення та контролю для HIC...G/E, 400А

      0,00 EUR  / *
    • HZ158

      Перемичка шинна (комплект 4шт.) для вимикачів HI 400А

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      380 - 415 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      400 A
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
      50 kA
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      263,000 W
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Тип конструкції пристрою
      Фіксований вбудований
    Сумісніть
    • Підходить для рейки DIN
      Так
    • Підходить для розподільчого щита
      Так

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HIC440E
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HIC440E | Hager

      Зображення продукту HIC440E

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HIC440E | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HIC440E

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-06

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення QuickStart HIC4xxE 125-630A EN | Hager

      QuickStart HIC4xxE 125-630A EN

      Інструкція з встановлення International 2021-07-09

      PDF
      3,09 MB
    • Короткий посібник користувача

      Зображення Короткий посібник користувача zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager

      Короткий посібник користувача zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HIC406A - Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 63А
      HIC406A
      Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 63А
    • 2
      HIC412G - Перемикач АВР корпусний з мотоприводом, котроллер, I-0-II, 4п 125А
      HIC412G
      Перемикач АВР корпусний з мотоприводом, котроллер, I-0-II, 4п 125А
    • 3
      HIB491M - Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 1250А
      HIB491M
      Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 1250А
    • 4
      HIC416E - Перемикач АВР корпусний з мотопр., котроллер/облік/комунікація, I-0-II, 4п 160А
      HIC416E
      Перемикач АВР корпусний з мотопр., котроллер/облік/комунікація, I-0-II, 4п 160А
    • 5
      HIC493G - Перемикач АВР корпусний з мотоприводом, котроллер, I-0-II, 4п 2000А
      HIC493G
      Перемикач АВР корпусний з мотоприводом, котроллер, I-0-II, 4п 2000А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна