The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Перемикачі навантаження з моторприводом до 1600 А
    • HIB412M
    EAN
    3250613191344
    Упаковка
    1 Штука
    • Перемикачі навантаження з моторприводом до 1600 А

    Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 125А HIB412M

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 125А

    HIB412M

    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      380 - 415 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      125 A
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
      100 kA
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      82,000 W
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Тип конструкції пристрою
      Фіксований вбудований
    Сумісніть
    • Підходить для рейки DIN
      Ні
    • Підходить для розподільчого щита
      Так
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Монтажна панель

    Завантаження

    • Зображення HIB412M | Hager

      Зображення продукту HIB412M

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HIB412M | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HIB412M

      Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 125А

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення QuickStart HIB4xxM 125-630A EN | Hager

      QuickStart HIB4xxM 125-630A EN

      Інструкція з встановлення International 2021-09-02

      PDF
      1,47 MB
    • Короткий посібник користувача

      Зображення Короткий посібник користувача zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager

      Короткий посібник користувача zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HIC406A - Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 63А
      HIC406A
      Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 63А
    • 2
      HIC440G - Перемикач АВР корпусний з мотоприводом, котроллер, I-0-II, 4п 400А
      HIC440G
      Перемикач АВР корпусний з мотоприводом, котроллер, I-0-II, 4п 400А
    • 3
      HIB491M - Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 1250А
      HIB491M
      Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 1250А
    • 4
      HIC412E - Перемикач АВР корпусний з мотопр., котроллер/облік/комунікація, I-0-II, 4п 125А
      HIC412E
      Перемикач АВР корпусний з мотопр., котроллер/облік/комунікація, I-0-II, 4п 125А
    • 5
      HIB440M - Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 400А
      HIB440M
      Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 400А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна