The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Перекидні перемикачі
    • HI458
    EAN
    3250613190057
    Упаковка
    1 Штука
    • Перекидні перемикачі

    Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II, 4п 630А HI458

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II, 4п 630А

    HI458

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Кришка клеми 2 доступні продукти
    • Блок допоміжних контактів 1 доступні продукти
    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів 1 доступні продукти
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв 1 доступні продукти
    • Робочий вал вимикача 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кришка клеми
    • Блок допоміжних контактів
    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв
    • Робочий вал вимикача
    • HZI203

      Захисиний екран для вимикачів HI 400-630А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HZC206

      Кришка для захисту контактів для вимикачів HA/HI 400-630А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HZ160

      Додатковий контакт подвійний 250В/12А для вимикачів HI 125-1600А

      0,00 EUR  / *
    • HZ159

      Перемичка шинна (комплект 4шт.) для вимикачів HI 630А

      0,00 EUR  / *
    • HZI002

      Ручка виносна IP55 для вимикачів HI 125А-630A

      0,00 EUR  / *
    • HZC102

      Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC до 630А, HFD до 400А, 10х10-320мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC101

      Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC до 630А, HFD до 400А, 10х10-200мм

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      1,000 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      12,000 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      630 A
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 60947
      17 kA
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
      50 kA
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      414,000 W
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      129,60 W
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Елемент керування/функціонування
      Довга поворотна ручка
    • Тип полюса
      4P
    Розміри
    • Висота
      260 mm
    • Ширина
      379 mm
    • Глибина
      295 mm
    Елементи керування та індикатори
    • Мотор привід інтегрований
      Ні
    Кришка, дверцята
    • Можливість блокування
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP00
    Емність
    • Кільксть модулів
      12
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 70 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      2x 185 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HI458
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HI458 | Hager

      Зображення продукту HI458

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HI458 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HI458

      Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II, 4п 630А

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04

      PDF
      1,35 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HIM302 - Перемикач модульний трьохпозиційний I-0-II до 16мм2, 3п 20А
      HIM302
      Перемикач модульний трьохпозиційний I-0-II до 16мм2, 3п 20А
    • 2
      HI454 - Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II, 4п 250А
      HI454
      Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II, 4п 250А
    • 3
      HIM306 - Перемикач модульний трьохпозиційний I-0-II до 35мм2, 3п 63А
      HIM306
      Перемикач модульний трьохпозиційний I-0-II до 35мм2, 3п 63А
    • 4
      HIM402 - Перемикач модульний трьохпозиційний I-0-II до 16мм2, 4п 20А
      HIM402
      Перемикач модульний трьохпозиційний I-0-II до 16мм2, 4п 20А
    • 5
      HI462 - Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II, 4п 1250А
      HI462
      Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II, 4п 1250А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна