The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом
    • HBB251H
    EAN
    3250613121143
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом

    Блок ПЗВ для вимикачів х250: 4п 250A, витік струму 0.03-6А, затримка 0.06-1сек HBB251H

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Блок ПЗВ для вимикачів х250: 4п 250A, витік струму 0.03-6А, затримка 0.06-1сек

    HBB251H

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Функції підключення 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Функції підключення
    • HYB002H

      Тунельні клеми x160 4-пол. Al/CU

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      250 A
    • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
      30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    Безпека
    • Тип диференційного захисту
      A HI
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      6,000 V
    Під’єднання
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      35 - 185 mm²
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      35 - 150 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HBB251H
    PDF
    RoHS report HBB251H
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HBB251H | Hager

      Зображення продукту HBB251H

    • Installation manual

      Зображення Інструкція з встановлення fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05 | Hager

      Інструкція з встановлення fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05

      PDF
      6,00 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-08-08

      PDF
      1,16 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HDA021L -
      HDA021L
    • 2
      HDA041L -
      HDA041L
    • 3
      HDA033L -
      HDA033L
    • 4
      HDA026L -
      HDA026L
    • 5
      HDA100L -
      HDA100L

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна