The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Вимикачі навантаження
    • HA367
    EAN
    3250613113186
    Упаковка
    1 Штука
    • Вимикачі навантаження

    Вимикач навантаження корпусний 3п 3200А HA367

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач навантаження корпусний 3п 3200А

    HA367

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Кількість полюсів
      3
    • Тип полюса
      3P
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      3,200 A
    • Допустимий номінальний струм для AC21
      3,200 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія A
      3,200 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія B
      3,200 A
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 60947
      50 kA
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія A
      800 A
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія B
      800 A
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw на 1 с згідно з IEC 60947
      50 kA
    • Допустимий номінальний струм AC23, категорія A
      800 A
    • Допустимий номінальний струм AC23, категорія B
      800 A
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      380 - 415 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      1,000 V
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      1,020 W
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      2,106,000 W
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC23
      720,000 W
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP00
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 70 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      2x 300 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA367
    PDF
    RoHS report HA367
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HA367 | Hager

      Зображення продукту HA367

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HA367 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HA367

      Вимикач навантаження корпусний 3п 3200А

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2019-08-27 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2019-08-27

      PDF
      2,13 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HAB302 - Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 3п 20А
      HAB302
      Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 3п 20А
    • 2
      HA362 - Вимикач навантаження корпусний до 4х185мм2, 3п 1250А
      HA362
      Вимикач навантаження корпусний до 4х185мм2, 3п 1250А
    • 3
      HA352 - Вимикач навантаження корпусний до 95мм2, 3п 160А
      HA352
      Вимикач навантаження корпусний до 95мм2, 3п 160А
    • 4
      HA360 - Вимикач навантаження корпусний до 2х300мм2, 3п 800А
      HA360
      Вимикач навантаження корпусний до 2х300мм2, 3п 800А
    • 5
      HAB303 - Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 3п 32А
      HAB303
      Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 3п 32А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна