Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Компоненти для розташування/системи відсіків 2 доступні продукти -
Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 8 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота100 mm
-
Ширина800 mm
-
Глибина275 mm
Обладнання
-
Основа шафиБаза в комплекті
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Підключення
-
Тип монтажуМеталеве гвинтове кріплення
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
Матеріали
-
ColourРеактивний чорний
-
ОбробкаЗ порошковим покриттям
-
МатеріалСталь
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FZ633A
Цоколь Univers чорний 100х800х275мм
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Більше документації