Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Компоненти для розташування/системи відсіків 1 доступні продукти -
Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 10 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота200 mm
-
Ширина300 mm
-
Глибина205 mm
-
Вбудована ширина300 mm
Обладнання
-
Кількість секцій по ширині1
-
Основа шафиБазова проміжна пластина
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP40
Підключення
-
Тип монтажуГвинтове з'єднання
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
Матеріали
-
ColourЧистий білий
-
МатеріалСталь
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FZ621N
Цоколь для щитів Univers 200x300x205мм
PDF
Більше документації