The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • FZ352

Кожух для вводу кабеля в щити Univers 275мм глибиною, ширина 550мм, сірий FZ352

EAN
3250612763528
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Кожух для вводу кабеля в щити Univers 275мм глибиною, ширина 550мм, сірий

FZ352

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 8 доступні продукти

Згадується в

  • FR52S

    Щит Univers IP55/II 800x550x275, сірий, 2 секції

    0,00 EUR  / *
  • FR42S

    Щит Univers IP55/II 650x550x275, сірий, 2 секції

    0,00 EUR  / *
  • FR22S1

    Щит на підлогу Univers IP55/II 1850x550x275мм (+цоколь h=100мм)

    0,00 EUR  / *
  • FR62S

    Щит Univers IP55/II 950x550x275, сірий, 2 секції

    0,00 EUR  / *
  • FR82S

    Щит Univers IP55/II 1250x550x275, сірий, 2 секції

    0,00 EUR  / *
  • FR22L1

    Щит на підлогу Univers, проз.двері, IP55/II 1850x550x275мм (+цоколь h=100мм)

    0,00 EUR  / *
  • FR02S

    Щит Univers IP55/II 1550x550x275, сірий, 2 секції

    0,00 EUR  / *
  • FR12S1

    Щит на підлогу Univers IP55/II 1700x550x275мм (+цоколь h=100мм)

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Обладнання
  • Кількість секцій по ширині
    2
Розміри
  • Висота
    150 mm
  • Ширина
    550 mm
  • Глибина
    150 mm
  • Довжина
    550 mm
Матеріали
  • Код RAL
    7035

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Сертифікати та документи

PEP document International 2022-09-27
PDF
217,78 kB

Завантаження

  • Зображення FZ352 | Hager

    Зображення продукту FZ352

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ352 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу FZ352

    Кожух для вводу кабеля в щити Univers 275мм глибиною, ширина 550мм, сірий

    PDF
  • Installation manual

    Зображення Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355 | Hager

    Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355

    Installation manual International 2010-06-17

    PDF
    163,48 kB
  • Handbook

    Зображення Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

    Handbook en-GB 2022-10-10

    PDF
    24,05 MB
    Зображення Handbook en-GB 2023-07-07 | Hager

    Handbook en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Зображення Handbook fr-FR 2023-09-28 | Hager

    Handbook fr-FR 2023-09-28

    PDF
    10,54 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration of conformity | Hager

    Declaration of conformity

    Declaration of conformity International 2023-03-16

    PDF
    963,86 kB
Більше документації

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна