The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Розподільні шафи до 1600 А
    • Окремостоячі шафи
    • FR22L1
    EAN
    3250616004009
    Упаковка
    1 Штука
    • Окремостоячі шафи

    Щит на підлогу Univers, проз.двері, IP55/II 1850x550x275мм (+цоколь h=100мм) FR22L1

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Щит на підлогу Univers, проз.двері, IP55/II 1850x550x275мм (+цоколь h=100мм)

    FR22L1

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Компоненти для розташування/системи відсіків 1 доступні продукти
    • Основа/основний елемент 1 доступні продукти
    • DIN-рейка 1 доступні продукти
    • Перехідна кришка для інсталяційного каналу 1 доступні продукти
    • Олівець для підфарбовування 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Компоненти для розташування/системи відсіків
    • Основа/основний елемент
    • DIN-рейка
    • Перехідна кришка для інсталяційного каналу
    • Олівець для підфарбовування
    • FZ801A

      Тримач для кабеля в цоколі вісотою 100мм

      0,00 EUR  / *
    • FZ632A

      Цоколь Univers чорний 100х550х275мм

      0,00 EUR  / *
    • UN12A

      Шина несуча Univers, для щитів з Н=1850мм, (комплект 2 шт.)

      0,00 EUR  / *
    • FZ352

      Кожух для вводу кабеля в щити Univers 275мм глибиною, ширина 550мм, сірий

      0,00 EUR  / *
    • MES-LSTI7035

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      1,950 mm
    • Ширина
      550 mm
    • Глибина
      275 mm
    • Товщина бічної стінки
      1,50 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    • Клас захисту
      Клас ізоляції II
    • Тип блокування
      Без замка
    • Ударостійкість IK
      IK07
    Обладнання
    • Кількість секцій по ширині
      2
    • Кількість отворів у фланцевій пластині
      4
    • Кількість рядів щита
      12
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Підлогове кріплення
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні
    Матеріали
    • Colour
      Світло-сірий
    • Код RAL
      7035
    • Обробка
      З порошковим покриттям
    • Матеріал
      Сталь
    • Обробка поверхні
      Матовий
    Кришка, дверцята
    • Кількість дверей шафи
      1
    • Кількість замків
      1
    • Дверцята/кришка прозорі
      Так
    • Тип дверей шафи
      Одинарні двері
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      800 A
    Напруга
    • Номінальна напруга
      690 - 690 V

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FR22L1
    PDF
    RoHS report FR22L1
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FR22L1 | Hager

      Зображення продукту FR22L1

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FR22L1 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FR22L1

      Щит на підлогу Univers, проз.двері, IP55/II 1850x550x275мм (+цоколь h=100мм)

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual International 2018-09-28 | Hager

      Installation manual International 2018-09-28

      PDF
      8,12 MB
    • Технічний посібник

      Зображення English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400 | Hager

      English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400

      Handbook International 2018-10-31

      PDF
      5,34 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FR26L1 - Щит на підлогу Univers, проз.двері, IP55/II 1850x1550x275мм (+цоколь h=100мм)
      FR26L1
      Щит на підлогу Univers, проз.двері, IP55/II 1850x1550x275мм (+цоколь h=100мм)
    • 2
      FP21SN2 - Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x300x205 1 секція
      FP21SN2
      Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x300x205 1 секція
    • 3
      FR23L1 - Щит на підлогу Univers, проз.двері, IP55/II 1850x800x275мм (+цоколь h=100мм)
      FR23L1
      Щит на підлогу Univers, проз.двері, IP55/II 1850x800x275мм (+цоколь h=100мм)
    • 4
      FP23SN2 - Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x800x205 3 секції
      FP23SN2
      Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x800x205 3 секції
    • 5
      FR24S1 - Щит на підлогу Univers IP55/II 1850x1050x275мм (+цоколь h=100мм)
      FR24S1
      Щит на підлогу Univers IP55/II 1850x1050x275мм (+цоколь h=100мм)

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна