The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • FZ053R
    EAN
    3250616005013
    Упаковка
    1 Штука

    Двері для щита Univers FR53* IP55, 800x800мм FZ053R

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Двері для щита Univers FR53* IP55, 800x800мм

    FZ053R

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Власник документа 1 доступні продукти
    • Система блокування 1 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Власник документа
    • Система блокування
    • FZ794

      Кишеня для схем пластикова, DIN-A4, для щитів FW

      0,00 EUR  / *
    • FZ504N

      Замок з двома ключами для щитів Univers

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • FR53S

      Щит Univers IP55/II 800x800x275, сірий, 3 секції

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Сумісніть
    • Підходить для типу корпусу
      Поверхневий монтаж
    Розміри
    • Висота
      750 mm
    • Ширина
      750 mm
    • Глибина
      25 mm
    Кришка, дверцята
    • Дверцята/кришка прозорі
      Ні
    • Кількість дверей шафи
      1
    • Тип дверей шафи
      Стоп-двері
    • Тип ручки
      Поворотний важіль
    • Кількість замків
      1
    Матеріали
    • Код RAL
      7035
    • Colour
      Світло-сірий
    • Колір виробу
      Світло-сірий
    • Матеріал
      Сталь
    • Обробка
      З порошковим покриттям
    Архітектура
    • Позиція дверей шафи
      Справа
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    • Тип блокування
      Без замка
    Обладнання
    • Кількість секцій по ширині
      3
    • Кількість клавіш
      1
    Підключення
    • Тип монтажу
      З шарніром
    Емність
    • Кільксть модулів
      0
    Установлення, монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ053R
    PDF
    RoHS report FZ053R
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ053R | Hager

      Зображення продукту FZ053R

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ053R | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ053R

      Двері для щита Univers FR53* IP55, 800x800мм

      PDF
    Більше документації

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна