Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Власник документа 1 доступні продукти -
Система блокування 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Сумісніть
-
Підходить для типу корпусуПоверхневий монтаж
Розміри
-
Висота600 mm
-
Ширина500 mm
-
Глибина25 mm
Кришка, дверцята
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Кількість дверей шафи1
-
Тип дверей шафиСтоп-двері
-
Тип ручкиПоворотний важіль
-
Кількість замків1
Матеріали
-
Код RAL7035
-
ColourСвітло-сірий
-
Колір виробуСвітло-сірий
-
МатеріалСталь
-
ОбробкаЗ порошковим покриттям
Архітектура
-
Позиція дверей шафиСправа
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
-
Тип блокуванняБез замка
Обладнання
-
Кількість секцій по ширині2
-
Кількість клавіш1
Підключення
-
Тип монтажуЗ шарніром
Емність
-
Кільксть модулів0
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FZ042R
Двері для щита Univers FR42* IP55, 650x550мм
PDF
Більше документації