The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Розподільні шафи до 1600 А
    • Настінні шафи
    • FR01S
    EAN
    3250610701645
    Упаковка
    1 Штука
    • Настінні шафи

    Щит Univers IP55/II 1550x300x275, сірий, 1 секція FR01S

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Щит Univers IP55/II 1550x300x275, сірий, 1 секція

    FR01S

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Основа/основний елемент 1 доступні продукти
    • Власник документа 1 доступні продукти
    • DIN-рейка 2 доступні продукти
    • Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Основа/основний елемент
    • Власник документа
    • DIN-рейка
    • Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю
    • FZ631A

      Цоколь Univers чорний 100х300х275мм

      0,00 EUR  / *
    • FZ794

      Кишеня для схем пластикова, DIN-A4, для щитів FW

      0,00 EUR  / *
    • U82A

      Монтажна шина 35x7.5мм 1-рядна поглиблена для шаф Univers

      0,00 EUR  / *
    • UN10A

      Шина несуча Univers, для щитів з Н=1550мм, (комплект 2 шт.)

      0,00 EUR  / *
    • FZ435

      Елемент для замкнення шаф Univers шириною 300мм

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      1,550 mm
    • Ширина
      300 mm
    • Глибина
      275 mm
    • Товщина бічної стінки
      1,50 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    • Клас захисту
      Клас ізоляції II
    • Тип блокування
      Без замка
    • Ударостійкість IK
      IK10
    Обладнання
    • Кількість секцій по ширині
      1
    • Кількість отворів у фланцевій пластині
      2
    • Кількість рядів щита
      10
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Настінний монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні
    Матеріали
    • Colour
      Світло-сірий
    • Код RAL
      7035
    • Обробка
      З порошковим покриттям
    • Матеріал
      Сталь
    • Обробка поверхні
      Матовий
    Кришка, дверцята
    • Кількість дверей шафи
      1
    • Кількість замків
      1
    • Дверцята/кришка прозорі
      Ні
    • Тип дверей шафи
      Одинарні двері
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      800 A
    Напруга
    • Номінальна напруга
      690 - 690 V

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FR01S
    PDF
    RoHS report FR01S
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FR01S | Hager

      Зображення продукту FR01S

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FR01S | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FR01S

      Щит Univers IP55/II 1550x300x275, сірий, 1 секція

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2018-09-28 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2018-09-28

      PDF
      8,12 MB
    • Технічний посібник

      Зображення English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400 | Hager

      English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400

      Технічний посібник International 2018-10-31

      PDF
      5,34 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-01 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FR62S - Щит Univers IP55/II 950x550x275, сірий, 2 секції
      FR62S
      Щит Univers IP55/II 950x550x275, сірий, 2 секції
    • 2
      FR63S - Щит Univers IP55/II 950x800x275, сірий, 3 секції
      FR63S
      Щит Univers IP55/II 950x800x275, сірий, 3 секції
    • 3
      FP82SN2 - Щит Univers IP44/II 1250x550x205, 2 секції
      FP82SN2
      Щит Univers IP44/II 1250x550x205, 2 секції
    • 4
      FP63SN2 - Щит Univers IP44/II 950x800x205, 3 секції
      FP63SN2
      Щит Univers IP44/II 950x800x205, 3 секції
    • 5
      FP34SN2 - Щит Univers IP44/II 500x1050x205 4 секції
      FP34SN2
      Щит Univers IP44/II 500x1050x205 4 секції

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна