The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Універсальні щити
    • Поліестер
    • Корпуси з поліестеру orion plus
    • FL213B
    EAN
    3250610670873
    Упаковка
    1 Штука
    • orion+
    • Корпуси з поліестеру orion plus
    • Побачити більше

    Шафа з поліестру ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 500X400X200мм FL213B

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Шафа з поліестру ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 500X400X200мм

    FL213B

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Система блокування 2 доступні продукти
    • Монтажні аксесуари 1 доступні продукти
    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів 1 доступні продукти
    • Розподільник в зборі для серійного вбудованого пристрою 1 доступні продукти
    • Монтажна пластина для розподільного щита 1 доступні продукти
    • Ключ для корпусів/шаф 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Система блокування
    • Монтажні аксесуари
    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів
    • Розподільник в зборі для серійного вбудованого пристрою
    • Монтажна пластина для розподільного щита
    • Ключ для корпусів/шаф
    • FL96Z

      Накладка з ключем до шаф ORION Plus, монтаж тiльки на FL93Z

      0,00 EUR  / *
    • FL93Z

      Замок трикутною серцевиною для шкаф із металу, комплект - 2 шт.

      0,00 EUR  / *
    • FL863Z

      Петлі для настінного мантажу шаф з поліестру (комплект 4 шт.)

      0,00 EUR  / *
    • FL85Z

      Петлі навісні для металевих шаф ORION, комплект 4 - шт.

      0,00 EUR  / *
    • FL982A

      Блок System+S, для мод.апаратів 3x18М в шафи 500x400мм

      0,00 EUR  / *
    • FL408A

      Монтажна плита металева до шаф H=500мм, L=400мм

      0,00 EUR  / *
    • FL99Z

      Універсальний ключ до шаф ORION Plus

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      500 mm
    • Ширина
      400 mm
    • Глибина
      200 mm
    • Товщина бічної стінки
      2 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP66
    • Клас захисту
      Клас ізоляції II
    • Тип блокування
      3-сторонній 7 мм, Ключовий замок
    • Ударостійкість IK
      IK10
    Обладнання
    • Кількість секцій по ширині
      1
    • Кількість отворів у фланцевій пластині
      0
    • Кількість рядів щита
      3
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Так
    Матеріали
    • Colour
      Світло-сірий
    • Код RAL
      7035
    • Обробка
      Необроблений
    • Матеріал
      Поліестер, армований скловолокном
    • Обробка поверхні
      Матовий
    Кришка, дверцята
    • Кількість дверей шафи
      1
    • Кількість замків
      2
    • Дверцята/кришка прозорі
      Ні
    • Тип дверей шафи
      Одинарні двері
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      125 A
    Напруга
    • Номінальна напруга
      400-400 V

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    Документ PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL213B
    PDF
    RoHS report FL213B
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FL213B | Hager

      Зображення продукту FL213B

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FL213B | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FL213B

      Шафа з поліестру ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 500X400X200мм

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення 6L488400_6 (Orion Plus) | Hager

      6L488400_6 (Orion Plus)

      Інструкція з встановлення International 2020-02-10

      PDF
      13,92 MB
    • Технічні характеристики

      Зображення UK_HAGER_TDS_OrionPlusGRP.pdf | Hager

      UK_HAGER_TDS_OrionPlusGRP.pdf

      Technical data sheet including torque settings and dimension for our Orion Plus GRP Enclosure.

      PDF
      167,16 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-07-06

      PDF
      195,93 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-02-24

      PDF
      818,77 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      366,94 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FL983A - Блок System+S, для мод.апаратів 4x18М в шафи 650x400мм
      FL983A
      Блок System+S, для мод.апаратів 4x18М в шафи 650x400мм
    • 2
      FL981A - Блок System+S, для мод.апаратів 3x12М в шафи 500x300мм
      FL981A
      Блок System+S, для мод.апаратів 3x12М в шафи 500x300мм
    • 3
      FL982A - Блок System+S, для мод.апаратів 3x18М в шафи 500x400мм
      FL982A
      Блок System+S, для мод.апаратів 3x18М в шафи 500x400мм
    • 4
      FL980A - Блок System+S, для мод.апаратів 2x12М ТІЛЬКИ в шафи з поліестру 350x300мм
      FL980A
      Блок System+S, для мод.апаратів 2x12М ТІЛЬКИ в шафи з поліестру 350x300мм
    • 5
      FL105A - Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 350x300x200мм
      FL105A
      Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 350x300x200мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна