The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Універсальні щити
    • Поліестер
    • Корпуси з поліестеру orion plus
    • FL863Z
    EAN
    3250610673263
    Упаковка
    10 штук
    • orion+
    • Аксесуари
    • Корпуси з поліестеру orion plus
    • orion plus
    • Побачити більше

    Петлі для настінного мантажу шаф з поліестру (комплект 4 шт.) FL863Z

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Петлі для настінного мантажу шаф з поліестру (комплект 4 шт.)

    FL863Z

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      18 mm
    • Ширина
      95 mm
    • Глибина
      35 mm
    Матеріали
    • Colour
      Цинк
    • Матеріал
      Сталь
    • Обробка
      Оцинкований за методом Сендзимира
    Аксесуари
    • Тип шафи для аксесуарів
      Монтажний кронштейн

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration FL863Z
    PDF
    RoHS report FL863Z
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FL863Z | Hager

      Зображення продукту FL863Z

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FL863Z | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FL863Z

      Петлі для настінного мантажу шаф з поліестру (комплект 4 шт.)

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Installation Manual | Hager

      Installation Manual

      Installation manual

      PDF
      488,67 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-08-04 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FL126A - Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 950X600X300мм
      FL126A
      Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 950X600X300мм
    • 2
      FL419A - Монтажна плита металева до шаф H=1250мм, L=800мм
      FL419A
      Монтажна плита металева до шаф H=1250мм, L=800мм
    • 3
      FL99Z - Універсальний ключ до шаф ORION Plus
      FL99Z
      Універсальний ключ до шаф ORION Plus
    • 4
      FL155A - Шафа металева ORION Plus, IP65, прозорі двері, 350x300x200мм
      FL155A
      Шафа металева ORION Plus, IP65, прозорі двері, 350x300x200мм
    • 5
      FL112A - Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 500X400X200мм
      FL112A
      Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 500X400X200мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна