The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Універсальні щити
    • Сталь
    • orion plus
    • FL128A
    EAN
    3250610670569
    Упаковка
    1 Штука
    • orion+
    • orion plus
    • Побачити більше

    Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 950X800X300мм FL128A

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 950X800X300мм

    FL128A

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Система блокування 2 доступні продукти
    • Монтажні аксесуари 1 доступні продукти
    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів 1 доступні продукти
    • Монтажна пластина для розподільного щита 1 доступні продукти
    • Ключ для корпусів/шаф 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Система блокування
    • Монтажні аксесуари
    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів
    • Монтажна пластина для розподільного щита
    • Ключ для корпусів/шаф
    • FL96Z

      Накладка з ключем до шаф ORION Plus, монтаж тiльки на FL93Z

      0,00 EUR  / *
    • FL93Z

      Замок трикутною серцевиною для шкаф із металу, комплект - 2 шт.

      0,00 EUR  / *
    • FL863Z

      Петлі для настінного мантажу шаф з поліестру (комплект 4 шт.)

      0,00 EUR  / *
    • FL85Z

      Петлі навісні для металевих шаф ORION, комплект 4 - шт.

      0,00 EUR  / *
    • FL417A

      Монтажна плита металева до шаф H=930мм, L=693мм

      0,00 EUR  / *
    • FL99Z

      Універсальний ключ до шаф ORION Plus

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      950 mm
    • Ширина
      800 mm
    • Глибина
      300 mm
    • Товщина бічної стінки
      1,2 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP65
    • Клас захисту
      Клас ізоляції I
    • Тип блокування
      3-сторонній 7 мм, Ключовий замок
    • Ударостійкість IK
      IK10
    Обладнання
    • Кількість отворів у фланцевій пластині
      2
    • Кількість рядів щита
      6
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Настінний монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні
    Матеріали
    • Colour
      Світло-сірий
    • Код RAL
      7035
    • Обробка
      З порошковим покриттям
    • Матеріал
      Сталь
    Кришка, дверцята
    • Кількість дверей шафи
      1
    • Кількість замків
      2
    • Дверцята/кришка прозорі
      Ні
    • Тип дверей шафи
      Одинарні двері
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      250 A

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration FL128A
    PDF
    RoHS report FL128A
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FL128A | Hager

      Зображення продукту FL128A

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FL128A | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FL128A

      Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 950X800X300мм

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual International 2023-02-16 | Hager

      Installation manual International 2023-02-16

      PDF
      32,87 MB
      Зображення Instruction sheet | Hager

      Instruction sheet

      Installation manual International 2020-11-10

      PDF
      32,87 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24 | Hager

      EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24

      Декларація про відповідність en-GB 2024-06-26

      PDF
      254,37 kB
      Зображення UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24 | Hager

      UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24

      Декларація про відповідність en-US 2024-06-26

      PDF
      259,47 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FL105A - Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 350x300x200мм
      FL105A
      Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 350x300x200мм
    • 2
      FL416A - Монтажна плита металева до шаф H=930мм, L=393мм
      FL416A
      Монтажна плита металева до шаф H=930мм, L=393мм
    • 3
      FL120A - Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 650X500X250мм
      FL120A
      Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 650X500X250мм
    • 4
      FL112A - Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 500X400X200мм
      FL112A
      Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 500X400X200мм
    • 5
      FL110A - Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 500X300X200мм
      FL110A
      Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 500X300X200мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна