The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Силові контактори
    • Контактори для ламп
    • EVL014C
    EAN
    3250612236268
    Упаковка
    1 Штука
    • Контактори для ламп

    Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 14А AC-5b EVL014C

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 14А AC-5b

    EVL014C

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Допоміжний пристрій для розподільного щита 6 доступні продукти
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Допоміжний пристрій для розподільного щита
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • EVA001

      Додатковий контакт 1НВ+1НЗ для EV007-10…EV038-10, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027

      0,00 EUR  / *
    • EVA002

      Додатковий контакт 2НВ+2НЗ для EV007-10…EV038-10, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027

      0,00 EUR  / *
    • EVA005

      Дод.контакт 1НВ+1НЗ для EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      0,00 EUR  / *
    • EVA006

      Додатковий контакт 4НВ для EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      0,00 EUR  / *
    • EVA007

      Дод.контакт 2НВ+2НЗ для EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      0,00 EUR  / *
    • EVA008

      Додатковий контакт 4НЗ для EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      0,00 EUR  / *
    • EVA102

      Механічне блокування для контакторів EV018…EV038, EVN032…EVN045

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      690 - 690 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    • Тип напруги живлення кола керування
      Змінний струм
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      690 V
    • Командна напруга AC
      230 - 230 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    Електричний струм
    • Допустимий номінальний струм для AC1
      27 A
    • Номінальний струм за 40°C згідно з IEC 60947
      27 A
    • Номінальний струм Ie до 230 В AC5a IEC 60947-4
      12 A
    • Номінальний струм Ie до 230 В AC5b IEC 60947-4
      14 A
    • Номінальний струм Ie до 400 В AC5a IEC 60947-4
      12 A
    • Номінальний струм Ie до 400 В AC5b IEC 60947-4
      14 A
    • Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 380–400 В AC AC1 згідно з IEC 60947-4
      27 A
    Розміри
    • Висота
      85 mm
    • Ширина
      45 mm
    • Глибина
      138 mm
    • Довжина смуги основного кола
      10 mm
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      10 W
    • Розсіювана потужність на кожний контакт
      7,90 W
    • Втрати потужності на котушці
      2,10 W
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для кола керування та допоміжних контактів
      1,20 - 1,20 Nm
    • Номінальний крутний момент основного кола
      3,20 - 3,20 Nm
    Опір
    • Імпеданс на полюс
      0
    Витривалість
    • Електрична тривкість кількості циклів
      10,000
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Під’єднання
    • Тип контактів
      3NO
    • Довжина смуги кабелю керування та допоміжного з’єднувального кабелю
      10 mm
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      0,75 - 4 mm²
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      0,75 - 16 mm²
    Обладнання
    • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт
      0
    • Кількість контактів NO
      3
    • Кількість контактів NC
      0
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP00
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 60 °C
    • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Макс. висота
      2,000 m
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    Архітектура
    • Тип полюса
      3P

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVL014C
    PDF
    Hager RoHS report EVL014C
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EVL014C | Hager

      Зображення продукту EVL014C

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EVL014C | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EVL014C

      Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 14А AC-5b

      PDF
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB 2025-04-10 | Hager

      Інструкція en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Technical brochures

      Зображення Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна | Hager

      Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна

      Technical brochures uk-UA 2022-11-25

      PDF
      4,12 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration Of Conformity | Hager

      Declaration Of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2023-12-12

      PDF
      421,30 kB
      Зображення Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Declaration of conformity International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EVL014D - Контактор корпусний 3P, 24В-АС, 14А AC-5b
      EVL014D
      Контактор корпусний 3P, 24В-АС, 14А AC-5b
    • 2
      EVL021D - Контактор корпусний 3P, 24В-АС, 21А AC-5b
      EVL021D
      Контактор корпусний 3P, 24В-АС, 21А AC-5b
    • 3
      EVL021C - Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 21А AC-5b
      EVL021C
      Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 21А AC-5b
    • 4
      EVL027C - Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 27А AC-5b
      EVL027C
      Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 27А AC-5b
    • 5
      EVL027D - Контактор корпусний 3P, 24В-АС, 27А AC-5b
      EVL027D
      Контактор корпусний 3P, 24В-АС, 27А AC-5b

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна