The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Силові контактори
  • Теплові реле
  • EVB070D
  • Захисні та комутаційні апарати

Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 50-70А EVB070D

EAN
3250612231935
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 50-70А

EVB070D

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 5 доступні продукти

Згадується в

  • EV080C

    Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 80А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV095C

    Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 95А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV115C

    Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 115А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV150C

    Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 150А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV170C

    Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 170А AC-3

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Архітектура
  • Тип полюса
    3P
Обладнання
  • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
    1
  • Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт
    0

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-09-03
PDF
406,87 kB
Hager REACH declaration EVB070D
PDF
Hager RoHS report EVB070D
PDF

Завантаження

  • Зображення EVB070D | Hager

    Зображення продукту EVB070D

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу EVB070D | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу EVB070D

    Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 50-70А

    PDF
  • Інструкція

    Зображення Manual en-GB 2025-04-10 | Hager

    Manual en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Technical brochures

    Зображення Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна | Hager

    Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна

    Technical brochures uk-UA 2022-11-25

    PDF
    4,12 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration Of Conformity | Hager

    Declaration Of Conformity

    Declaration of conformity en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Зображення Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Declaration of conformity International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    EVB040C - Реле теплове до контакторів EV040...EV072, 1НВ+1НЗ, 24-40А
    EVB040C
    Реле теплове до контакторів EV040...EV072, 1НВ+1НЗ, 24-40А
  • 2
    EVB150D - Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 120-150А
    EVB150D
    Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 120-150А
  • 3
    EVB006B - Реле теплове до контакторів EV018...EV038, 1НВ+1НЗ, 4.0-6.0А
    EVB006B
    Реле теплове до контакторів EV018...EV038, 1НВ+1НЗ, 4.0-6.0А
  • 4
    EVB006A - Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 4.0-6.0А
    EVB006A
    Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 4.0-6.0А
  • 5
    EVB175D - Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 145-175А
    EVB175D
    Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 145-175А

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна