The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Силові контактори
    • Силові контактори
    • EV115C
    EAN
    3250612236237
    Упаковка
    1 Штука
    • Силові контактори

    Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 115А AC-3 EV115C

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 115А AC-3

    EV115C

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Теплове реле перевантаження 5 доступні продукти
    • Допоміжний пристрій для розподільного щита 2 доступні продукти
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Теплове реле перевантаження
    • Допоміжний пристрій для розподільного щита
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • EVB070D

      Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 50-70А

      0,00 EUR  / *
    • EVB100D

      Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 70-100А

      0,00 EUR  / *
    • EVB125D

      Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 95-125А

      0,00 EUR  / *
    • EVB150D

      Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 120-150А

      0,00 EUR  / *
    • EVB175D

      Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 145-175А

      0,00 EUR  / *
    • EVA003

      Додатковий контакт 1НВ+1НЗ для EV040…EV170, EVN063…EVN200

      0,00 EUR  / *
    • EVA004

      Додатковий контакт 2НВ+2НЗ для EV040…EV170, EVN063…EVN200

      0,00 EUR  / *
    • EVA104

      Механічне блокування для контакторів EV080…EV170, EVN125…200

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Тип полюса
      3P
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      12 - 690 V
    • Командна напруга AC
      190 - 240 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    • Тип напруги живлення кола керування
      Змінний струм
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      690 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм Ie до 110 В DC1 IEC 60947-4
      160 A
    • Номінальний струм Ie до 220 В DC1 IEC 60947-4
      90 A
    • Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 220–230 В AC1 згідно з IEC 60947-4
      160 A
    • Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 220–230 В AC3 згідно з IEC 60947-4
      115 A
    • Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 220–230 В AC4 згідно з IEC 60947-4
      55 A
    • Допустимий номінальний струм для AC3
      115 A
    • Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 380–400 В AC AC1 згідно з IEC 60947-4
      160 A
    • Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 380–400 В AC AC3 згідно з IEC 60947-4
      115 A
    • Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 380–400 В AC AC4 згідно з IEC 60947-4
      55 A
    Розміри
    • Довжина смуги основного кола
      24 mm
    • Глибина
      175 mm
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      21,20 W
    • Втрати потужності на котушці
      2,30 W
    • Номінальна робоча потужність для 3P за 220–230 В AC AC1 згідно з IEC 60947-4
      61 kW
    • Номінальна робоча потужність для 3P за 220–230 В AC AC4 згідно з IEC 60947-4
      17 kW
    • Споживання електроенергії
      3,1 VA
    • Номінальна робоча потужність для 3P за 380–400 В AC AC1 згідно з IEC 60947-4
      105 kW
    • Пускова потужність, що поглинається
      180 VA
    • Номінальна робоча потужність для 3P за 220–230 В AC AC3 згідно з IEC 60947-4
      37 kW
    • Номінальна робоча потужність для 3P за 380–400 В AC AC4 згідно з IEC 60947-4
      28 kW
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для кола керування та допоміжних контактів
      1,20 - 1,20 Nm
    • Номінальний крутний момент основного кола
      14 - 14 Nm
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    • Тип роз’єму для керування та допоміжного контакту
      Гвинтова клема
    Під’єднання
    • Тип контактів
      3NO
    • Довжина смуги кабелю керування та допоміжного з’єднувального кабелю
      10 mm
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      16 - 95 mm²
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      0,75 - 4 mm²
    Обладнання
    • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт
      0
    • Кількість контактів NO
      3
    • Кількість контактів NC
      0
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP00
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 60 °C
    • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EV115C
    PDF
    Hager RoHS report EV115C
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EV115C | Hager

      Зображення продукту EV115C

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EV115C | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EV115C

      Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 115А AC-3

      PDF
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB 2025-04-10 | Hager

      Інструкція en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Технічні брошури

      Зображення Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна | Hager

      Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна

      Технічні брошури uk-UA 2022-11-25

      PDF
      4,12 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Декларація про відповідність International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-15 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EVN125E - Контактор корпусний 4P, 24В-DC, 125А AC-1
      EVN125E
      Контактор корпусний 4P, 24В-DC, 125А AC-1
    • 2
      EV095C - Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 95А AC-3
      EV095C
      Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 95А AC-3
    • 3
      EV01210C - Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 12А AC-3
      EV01210C
      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 12А AC-3
    • 4
      EV03210C - Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 32А AC-3
      EV03210C
      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 32А AC-3
    • 5
      EV00710C - Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 7А AC-3
      EV00710C
      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 7А AC-3

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна