The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Силові контактори
    • Теплові реле
    • EVB100D
    EAN
    3250612231959
    Упаковка
    1 Штука
    • Теплові реле

    Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 70-100А EVB100D

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 70-100А

    EVB100D

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Тип полюса
      3P
    Обладнання
    • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
      1
    • Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт
      0
    Під’єднання
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      0,75 - 4 mm²
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      4 - 16 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    Документ PEP en-GB 2025-09-03
    PDF
    406,87 kB
    REACH declaration EVB100D
    PDF
    Hager RoHS report EVB100D
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EVB100D | Hager

      Зображення продукту EVB100D

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EVB100D | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EVB100D

      Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 70-100А

      PDF
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB 2025-04-10 | Hager

      Інструкція en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Технічні брошури

      Зображення Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна | Hager

      Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна

      Технічні брошури uk-UA 2022-11-25

      PDF
      4,12 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration Of Conformity | Hager

      Declaration Of Conformity

      Декларація про відповідність en-GB 2023-12-12

      PDF
      421,30 kB
      Зображення Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Декларація про відповідність International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EVB004A - Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 2.4-4.0А
      EVB004A
      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 2.4-4.0А
    • 2
      EVB0024A - Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 1.6-2.4А
      EVB0024A
      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 1.6-2.4А
    • 3
      EVB00024A - Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.16-0.24А
      EVB00024A
      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.16-0.24А
    • 4
      EVB0016A - Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 1.0-1.6А
      EVB0016A
      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 1.0-1.6А
    • 5
      EVB016B - Реле теплове до контакторів EV018...EV038, 1НВ+1НЗ, 10-16А
      EVB016B
      Реле теплове до контакторів EV018...EV038, 1НВ+1НЗ, 10-16А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна