The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари
    • ESC441
    Модульний контактор Hager ESC441 застосовується для комутації освітлення, опалення, вентиляції й потужного обладнання в електрощиті. Пристрій має номінальний струм 40 А, котушку керування 230 В, 4 нормально закриті контакти і займає 3 модулі на DIN-рейці. Розміри становлять 85x54x60 мм. Гвинтові клеми допускають підключення гнучких провідників 1,5-16 мм² та жорстких 1,5-25 мм². Контактор керує навантаженням за сигналом таймера, датчика, реле або автоматики.
    EAN
    3250612401369
    Упаковка
    4 штук
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари

    Контактор 40А, 4 нормально закриті контакти, 230В ESC441

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Контактор 40А, 4 нормально закриті контакти, 230В

    ESC441

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Допоміжний пристрій для розподільного щита 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Допоміжний пристрій для розподільного щита
    • LZ060

      Вставка 9мм розділяюча

      0,00 EUR  / *
    • ESC080

      Додатковий контакт 1НВ+1НЗ

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Під’єднання
    • Тип контактів
      4NC
    • Кількість контактів
      4
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1.5 - 16 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 25 mm²
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      40 A
    Емність
    • Кільксть модулів
      3
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      440 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      400 - 400 V
    • Командна напруга AC
      230 - 230 V
    • Командна напруга DC
      0 - 0 V
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -10 - 50 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    Використання
    • Категорія використання
      AC-7a/AC-7b
    Витривалість
    • Кількість механічних процесів
      100,000
    • Електрична тривкість кількості циклів
      30,000
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      12,80 W
    • Пускова потужність, що поглинається
      62,50 VA
    Розміри
    • Висота
      85 mm
    • Ширина
      54 mm
    • Глибина
      60 mm
    Обладнання
    • Кількість контактів NO
      0
    • Кількість контактів NC
      4
    • З вимикачем для ручного перемикання
      Ні
    Функції
    • Без шуму
      Ні
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESC441
    PDF
    RoHS report ESC441
    PDF

    Завантаження

    • Зображення ESC441 | Hager

      Зображення продукту ESC441

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ESC441 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ESC441

      Контактор 40A, 4НЗ, 230В

      PDF
    • Технічні характеристики

      Зображення UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-09-11 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-09-11

      PDF
      283,28 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ESC427S - Контактор безшумний 25А, 2НВ+2НЗ, 230В
      ESC427S
      Контактор безшумний 25A, 2НВ+2НЗ, 230В
    • 2
      ERD216 - Реле 16А, 2 нормально відкриті контакти, 24В
      ERD216
      Реле 16A, 2НВ, 24В
    • 3
      ESD425 - Контактор 25А, 4 нормально відкриті контакти, 24В
      ESD425
      Контактор 25A, 4НВ, 24В
    • 4
      ESC263 - Контактор 63А, 2 нормально відкриті контакти, 230В
      ESC263
      Контактор 63A, 2НВ, 230В
    • 5
      ERC218 - Реле 16А, 1 нормально відкритий і 1 нормально закритий контакт, 230В
      ERC218
      Реле 16A, 1НВ+1НЗ, 230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна