The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари
    • ESC440
    EAN
    3250612401284
    Упаковка
    4 штук
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари

    Контактор 40A, 4НВ, 230В ESC440

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Контактор 40A, 4НВ, 230В

    ESC440

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Допоміжний пристрій для розподільного щита 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Допоміжний пристрій для розподільного щита
    • LZ060

      Вставка 9мм для шин

      0,00 EUR  / *
    • ESC080

      Додатковий контакт 1НВ+1НЗ

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Під’єднання
    • Тип контактів
      4NO
    • Кількість контактів
      4
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1.5 - 16 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 25 mm²
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      40 A
    • Допустимий номінальний струм для AC1
      40 A
    • Допустимий номінальний струм для AC3
      25 A
    Емність
    • Кільксть модулів
      3
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      440 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      400 - 400 V
    • Командна напруга AC
      230 - 230 V
    • Командна напруга DC
      0 - 0 V
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -10 - 50 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    Використання
    • Категорія використання
      AC-7a/AC-7b
    Витривалість
    • Кількість механічних процесів
      100,000
    • Електрична тривкість кількості циклів
      30,000
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      14,30 W
    • Пускова потужність, що поглинається
      62,50 VA
    Розміри
    • Висота
      85 mm
    • Ширина
      54 mm
    • Глибина
      60 mm
    Обладнання
    • Кількість контактів NO
      4
    • Кількість контактів NC
      0
    • З вимикачем для ручного перемикання
      Ні
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESC440
    PDF
    RoHS report ESC440
    PDF

    Завантаження

    • Зображення ESC440 | Hager

      Зображення продукту ESC440

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ESC440 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ESC440

      Контактор 40A, 4НВ, 230В

      PDF
    • Data sheet

      Зображення UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-05-04

      PDF
      224,65 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ESC425S - Контактор безшумний 25A, 4НВ, 230В
      ESC425S
      Контактор безшумний 25A, 4НВ, 230В
    • 2
      ESC363 - Контактор 63A, 3НВ, 230В
      ESC363
      Контактор 63A, 3НВ, 230В
    • 3
      ESD463 - Контактор 63A, 4НВ, 24В
      ESD463
      Контактор 63A, 4НВ, 24В
    • 4
      ESC264 - Контактор 63A, 2НЗ, 230В
      ESC264
      Контактор 63A, 2НЗ, 230В
    • 5
      ESC226 - Контактор 25A, 2НЗ, 230В
      ESC226
      Контактор 25A, 2НЗ, 230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна