The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари
    • ERD225S
    Безшумний контактор Hager ERD225S розрахований на комутацію освітлення, вентиляції та інших навантажень у розподільчому щиті. Пристрій має номінальний струм 25 А, котушку керування 24 В, 2 нормально відкриті контакти, ручний перемикач і займає 1 модуль на DIN-рейці. Безшумна конструкція зменшує гул під час утримання контактів. Габарити становлять 83x17,85x60 мм; гвинтові клеми допускають підключення гнучких провідників 1-6 мм² і жорстких 1-10 мм².
    EAN
    3250612230761
    Упаковка
    1 Штука
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари

    Контактор безшумний з ручним керуванням 25А, 2НВ, 24В ERD225S

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Контактор безшумний з ручним керуванням 25А, 2НВ, 24В

    ERD225S

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Під’єднання
    • Тип контактів
      2NO
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1 - 10 mm²
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      25 A
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      250 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Командна напруга AC
      24 - 24 V
    • Командна напруга DC
      0 - 0 V
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -10 - 50 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    Використання
    • Категорія використання
      AC-7a/AC-7b
    Витривалість
    • Кількість механічних процесів
      100,000
    • Електрична тривкість кількості циклів
      30,000
    Тексти
    • Порада з безпеки
      Безшумні контактори не придатні для інтенсивного використання (режим 24/7); у таких випадках слід використовувати промислові контактори.
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      5,20 W
    • Пускова потужність, що поглинається
      2,40 VA
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      17,85 mm
    • Глибина
      60 mm
    Обладнання
    • Кількість контактів NO
      2
    • Кількість контактів NC
      0
    • З вимикачем для ручного перемикання
      Так
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      1,20 - 1,20 Nm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ERD225S
    PDF
    RoHS report ERD225S
    PDF

    Завантаження

    • Зображення ERD225S | Hager

      Зображення продукту ERD225S

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ERD225S | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ERD225S

      Контактор безшумний з ручним керуванням 25A, 2НВ, 24В

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ESC080 - Додатковий контакт 1НВ+1НЗ
      ESC080
      Додатковий контакт 1НВ+1НЗ
    • 2
      ERC225 - Контактор з ручним керуванням 25А, 2 нормально відкриті контакти, 230В
      ERC225
      Контактор з ручним керуванням 25A, 2НВ, 230В
    • 3
      ERC226 - Контактор з ручним керуванням 25А, 2 нормально закриті контакти, 230В
      ERC226
      Контактор з ручним керуванням 25A, 2НЗ, 230В
    • 4
      ESC425S - Контактор безшумний 25А, 4 нормально відкриті контакти, 230В
      ESC425S
      Контактор безшумний 25A, 4НВ, 230В
    • 5
      ESC363S - Контактор безшумний 63А, 3 нормально відкриті контакти, 230В
      ESC363S
      Контактор безшумний 63A, 3НВ, 230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна