Датчик руху Hager EER518 360° призначений для автоматичного керування освітленням у приміщеннях з високими стелями. Модель Hager EER518 оснащена НВ контактом, працює від мережі 230В, має ступінь захисту IP41 та підтримує поверхневий монтаж. Датчик забезпечує ефективне виявлення руху на висоті до 8 м, рекомендована висота встановлення становить 6-9 м, допустима до 10 м. Оптимальне рішення для складів, ангарів, виробничих і спортивних об'єктів.
EAN
3250612256273
Упаковка
1 Штука
Датчик руху висотний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, висота виявлення 8м EER518
Технічні характеристики
Виявлення
-
Кут виявлення360 - 360 °
-
Тип датчикаДатчик руху
-
Кут виявлення по горизонталі360 - 360
Налаштування
-
Затримка в часі1 Min - 1 h
-
Мінімальна тривалість циклу2 s
-
Регульована яскравість відгукуТак
-
Чутливість реагування коригуєтьсяТак
-
Час затримки вмикання0
Освітлення
-
Регульована яскравість відгуку5- 2,000 lx
-
Потужність світлодіодної лампи400 W
-
Чутливість фотоелемента5 - 2,000 lx
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Функції
-
Функція навчання для порогового значення яскравостіТак
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Розміри
-
Вбудована глибина78 mm
-
Рекомендована висота монтажу6 - 9 m
-
Висота монтажу6- 10 m
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Матеріали
-
Код RAL9010
-
МатеріалПластик
-
Обробка поверхніМатовий
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP41
Обладнання
-
C-навантаженняНі
-
Вхід підстанціїТак
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
-
Можливе стельове кріпленняТак
Електроживлення
-
Напруга живлення230 B +10%/-15%
Дистанція досяжності
-
Макс. фронтальна зона дії7 m
-
Макс. бічна зона дії11 m
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EER518
Датчик руху висотний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, висота виявлення 8м
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція користувача EER518
Інструкція з експлуатації uk-UA 2022-03-15
PDF1,22 MB -
Інструкція з встановлення
Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03)
Інструкція з встановлення en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF1,07 MB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2024-11-26
PDF114,89 kB
Більше документації