Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для датчика руху 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Виявлення
-
Кут виявлення360 - 360
-
Тип датчикаДатчик руху
-
Кут виявлення по горизонталі360 - 360
Налаштування
-
Затримка в часі5 S - 15 Min
-
Чутливість реагування коригуєтьсяТак
Освітлення
-
Регульована яскравість відгуку5 - 1,000 lx
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Розміри
-
Ширина91 mm
-
Рекомендована висота монтажу2,50 - 2,50 m
-
Висота монтажу2 - 4 m
Умови використання
-
Робоча температура-20 - 55 °C
Матеріали
-
ColourАнтрацит
-
МатеріалПластик
-
Обробка поверхніМатовий
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняТак
Тексти
-
Режим встановленняДля настінного та стельового монтажу, кутовий монтаж з адаптером
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
ФункціяМоже використовуватися як окремий блок, основний пристрій або блок розширення
Електроживлення
-
Напруга живлення230 B +10%/-15%
Дистанція досяжності
-
Макс. фронтальна зона дії12 m
-
Макс. бічна зона дії6 m
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EE841
Датчик руху з/у IP-55, 10A, 360град., антрацит
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB
Інструкція з експлуатації ЕE84x
Installation manual uk-UA 2009-11-03
PDF1,39 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-06-30
PDF122,87 kB
Більше документації