• Модульні апарати
    • Лічильники та вимірювальні прилади
    • Лічильники енергії
    • ECR180T
    EAN
    3250612230440
    Упаковка
    1 Штука
    • Лічильники енергії

    ECR180T

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    ECR180T

    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Система шин
      MODBUS
    • Тип полюса
      3x 1P+N
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      80 A
    • Максимальний струм вимірювального кола
      80 A
    Емність
    • Кільксть модулів
      4
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Пряме підключення
    • Тип підключення
      ModBus RS-485 3 дроти
    Розміри
    • Висота
      92 mm
    • Ширина
      72 mm
    • Глибина
      60 mm
    Обладнання
    • Тип генератора імпульсів
      Оптичні
    Сумісніть
    • Підходить для
      Закупівля/постачання
    Під’єднання
    • Переріз входу для вимірювання
      0 - 33 mm²
    • Переріз виходу для вимірювання
      0 - 33 mm²
    • Тип роз’єму/вилки для системи шин
      З’єднувальний затискач шин
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      2 - 2 Nm
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Механічні властивості
    • Номінальний крутний момент для затягування цифрового термінала
      0,50 - 0,50 Nm
    Вимірювання
    • Вимірювальна система
      Запуск, наприклад за допомогою вимикача, кнопки чи таймера
    • Тип вимірювального приладу
      Електронний
    • Діапазон вимірювання струму
      0,25 - 80,0 A
    • Діапазон вимірювання напруги Ph-N
      92 - 276 V
    • Діапазон вимірювання частоти
      45 - 65 Hz
    Електроживлення
    • Кількість фаз для електроживлення
      1
    Функції
    • Клас точності
      B
    • Тип тарифу
      T1...T2 (230V AC)/T1...T4 Modbus
    • Відкалібрований
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 55 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -25 - 70 °C
    Потужність
    • Споживання енергії (ВА)
      2 VA
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      1 W
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz

    Завантаження

    • Зображення ECR180T | Hager

      Зображення продукту ECR180T

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ECR180T | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ECR180T

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-07

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2021-05-17 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2021-05-17

      PDF
      1,35 MB
    • Додаток до продукту

      Зображення Додаток до продукту International 2024-04-22 | Hager

      Додаток до продукту International 2024-04-22

      XLS
      177,00 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2020-01-01

      PDF
      110,84 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ECR310D - Лічильник 3-фазний прямого підключення 125А, 6М, MODBUS MID
      ECR310D
      Лічильник 3-фазний прямого підключення 125А, 6М, MODBUS MID
    • 2
      ECP300C - Лічильник 3-фазний підключення ч/трансформатор 1-5А, 4М, S0 MID
      ECP300C
      Лічильник 3-фазний підключення ч/трансформатор 1-5А, 4М, S0 MID
    • 3
      ECM380D - Лічильник 3-фазний прямого підключення 80А, 4М, MBUS MID
      ECM380D
      Лічильник 3-фазний прямого підключення 80А, 4М, MBUS MID
    • 4
      ECP180D - Лічильник 1-фазний прямого підключення 80А, 2М, S0 MID
      ECP180D
      Лічильник 1-фазний прямого підключення 80А, 2М, S0 MID
    • 5
      ECP380D - Лічильник 3-фазний прямого підключення 80А, 4М, S0 MID
      ECP380D
      Лічильник 3-фазний прямого підключення 80А, 4М, S0 MID
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.