Технічні характеристики
Архітектура
-
Тип полюса1P+N
Електричний струм
-
Номінальний струм40 A
-
Максимальний струм вимірювального кола40 A
Емність
-
Кільксть модулів1
Підключення
-
Тип з'єднанняПряме підключення
Розміри
-
Висота92 mm
-
Ширина18 mm
-
Глибина58 mm
Обладнання
-
Тип генератора імпульсівОптичні
Сумісніть
-
Підходить дляКупівля
Під’єднання
-
Переріз входу для вимірювання16 - 16 mm²
-
Переріз виходу для вимірювання16 - 16 mm²
Установлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування1 - 1 Nm
-
Монтаж наDIN-рейка
Вимірювання
-
Вимірювальна системаЗапуск, наприклад за допомогою вимикача, кнопки чи таймера
-
Тип вимірювального приладуЕлектронний
-
Діапазон вимірювання струму0,25 - 40,0 A
-
Діапазон вимірювання напруги Ph-N184 - 276 V
-
Діапазон вимірювання частоти45 - 65 Hz
Електроживлення
-
Кількість фаз для електроживлення1
Функції
-
Клас точностіB
-
Тип тарифу1-тарифний
-
ВідкаліброванийТак
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-25 - 70 °C
Потужність
-
Споживання енергії (ВА)2 VA
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом1 W
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу ECN140D
Лічильник 1-фазний прямого підключення 40А, 1М
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2019-04-25
PDF283,47 kB -
Інструкція
Installer Leaflet ECN140D
Інструкція de-DE, en-GB 2024-01-11
PDF917,64 kB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2024-04-15
PDF436,75 kB
Більше документації