The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Модульні апарати
  • Захист та аксесуари
  • Диференціальні автоматичні вимикачі (ДАВ/RCBO)
  • AFH975
  • Модульні апарати

RCBO 1P+N 6kA C-25A 300mA A HI AFH975

EAN
3250611014140
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

RCBO 1P+N 6kA C-25A 300mA A HI

AFH975

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі
  • MZ215

    Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Архітектура
  • Тип полюса
    1P+N
  • Крива
    C
Електричний струм
  • Номінальний струм
    25 A
  • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
    300 mA
  • Номінальний струм за -25°C
    28,20 A
  • Номінальний струм за -20°C
    27,90 A
  • Номінальний струм за -15°C
    27,60 A
  • Номінальний струм за -10°C
    27,40 A
  • Номінальний струм за -5°C
    27,10 A
  • Номінальний струм за 0°C
    26,80 A
  • Номінальний струм за 5°C
    26,50 A
  • Номінальний струм за 10°C
    26,20 A
  • Номінальний струм за 15°C
    25,90 A
  • Номінальний струм за 20°C
    25,60 A
  • Номінальний струм за 25°C
    25,30 A
  • Номінальний струм за 30°C
    25 A
  • Номінальний струм за 35°C
    24,80 A
  • Номінальний струм за 40°C
    24,50 A
  • Номінальний струм за 45°C
    24,30 A
  • Номінальний струм за 50°C
    24 A
  • Номінальний струм за 55°C
    23,80 A
  • Номінальний струм за 60°C
    23,50 A
  • Мін./макс. порогове значення теплової операції AC
    1,13 - 1,45 A
  • Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч
    1
  • Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч
    0,95
  • Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв
    0,90
  • Коефіцієнт корекції струму для 6-х пристроїв, розташованих поруч
    0,85
  • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn за 230 В AC згідно з IEC 60898-1
    6 kA
Безпека
  • Тип диференційного захисту
    A HI
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20
Основні електричні характеристики
  • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1
    6 kA
Напруга
  • Номінальна напруга ізоляції Ui
    500 V
  • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
    4,000 V
  • Макс. робоча напруга
    240 V
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    240 - 240 V
  • Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1
    3
Потужність
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    6,50 W
Частота
  • Частота
    50 - 50 Hz
Умови використання
  • Макс. висота
    2,000 m
  • Клас обмеження енергії I²t
    3
  • Робоча температура
    -25 - 40 °C
  • Температура зберігання / транспортування
    -25 - 70 °C
Витривалість
  • Електрична тривкість кількості циклів
    2,000
  • Кількість механічних процесів
    2,000
Під’єднання
  • Поперечний переріз гнучкого провідника
    1 - 16 mm²
  • Поперечний переріз жорсткого провідника
    1 - 25 mm²
  • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
    1 - 16 mm²
  • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
    1 - 25 mm²
  • Переріз виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
    1 - 16 mm²
  • Переріз виходу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
    1 - 25 mm²
  • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
    1 - 16 mm²
  • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
    1 - 25 mm²
Встановлення, монтаж
  • Номінальний момент затягування
    2,10 - 2,10 Nm
Ємність
  • Кільксть модулів
    2
Розміри
  • Висота
    83 mm
  • Ширина
    35 mm
  • Глибина
    68 mm

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-12-09
PDF
16,18 MB
Hager REACH declaration AFH975
PDF
Hager RoHS report AFH975
PDF

Завантаження

  • Зображення AFH975 | Hager

    Зображення продукту AFH975

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу AFH975 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу AFH975

    RCBO 1P+N 6kA C-25A 300mA A HI

    PDF
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    ADA975D - ДАВ 1P+N 6kA C-25A 30mA A
    ADA975D
    ДАВ 1P+N 6kA C-25A 30mA A
  • 2
    ADM482C - ДАВ 4P 6kA C-32A 30mA A
    ADM482C
    ДАВ 4P 6kA C-32A 30mA A
  • 3
    ADS932D - ДАВ QC 1P+N 6kA B-32A 30mA A
    ADS932D
    ДАВ QC 1P+N 6kA B-32A 30mA A
  • 4
    AFX470D - ДАВ 4P 10kA C-20A 300mA A
    AFX470D
    ДАВ 4P 10kA C-20A 300mA A
  • 5
    ADS910D - ДАВ QC 1P+N 6kA B-10A 30mA A
    ADS910D
    ДАВ QC 1P+N 6kA B-10A 30mA A

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна