The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Диференціальні автоматичні вимикачі (ДАВ/RCBO)
    • AFH966
    EAN
    3250611014126
    Упаковка
    1 Штука
    • Диференціальні автоматичні вимикачі (ДАВ/RCBO)

    RCBO 1P+N 6kA C-16A 300mA A HI AFH966

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    RCBO 1P+N 6kA C-16A 300mA A HI

    AFH966

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі
    • MZ215

      Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Тип полюса
      1P+N
    • Крива
      C
    • Кількість полюсів
      2
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      16 A
    • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
      300 mA
    • Номінальний струм за -25°C
      18,50 A
    • Номінальний струм за -20°C
      18,30 A
    • Номінальний струм за -15°C
      18,10 A
    • Номінальний струм за -10°C
      17,90 A
    • Номінальний струм за -5°C
      17,70 A
    • Номінальний струм за 0°C
      17,40 A
    • Номінальний струм за 5°C
      17,20 A
    • Номінальний струм за 10°C
      17 A
    • Номінальний струм за 15°C
      16,70 A
    • Номінальний струм за 20°C
      16,50 A
    • Номінальний струм за 25°C
      16,20 A
    • Номінальний струм за 30°C
      16 A
    • Номінальний струм за 35°C
      15,80 A
    • Номінальний струм за 40°C
      15,60 A
    • Номінальний струм за 45°C
      15,40 A
    • Номінальний струм за 50°C
      15,20 A
    • Номінальний струм за 55°C
      15 A
    • Номінальний струм за 60°C
      14,80 A
    • Мін./макс. порогове значення теплової операції AC
      1,13 - 1,45 A
    • Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч
      1
    • Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч
      0,95
    • Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв
      0,90
    • Коефіцієнт корекції струму для 6-х пристроїв, розташованих поруч
      0,85
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn за 230 В AC згідно з IEC 60898-1
      6 kA
    Безпека
    • Тип диференційного захисту
      A HI
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Основні електричні характеристики
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1
      6 kA
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Макс. робоча напруга
      240 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      240 - 240 V
    • Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1
      3
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      5,20 W
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Умови використання
    • Макс. висота
      2,000 m
    • Клас обмеження енергії I²t
      3
    • Робоча температура
      -25 - 40 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -25 - 70 °C
    Витривалість
    • Електрична тривкість кількості циклів
      2,000
    • Кількість механічних процесів
      2,000
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1 - 16 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1 - 25 mm²
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 16 mm²
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
      1 - 25 mm²
    • Переріз виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 16 mm²
    • Переріз виходу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
      1 - 25 mm²
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 16 mm²
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      1 - 25 mm²
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      2,10 - 2,10 Nm
    • Тип верхньої клеми для модульних пристроїв
      Гвинтова клема
    • Тип нижньої клеми для модульних пристроїв
      biconnect
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      35 mm
    • Глибина
      68 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    Hager REACH declaration AFH966
    PDF
    RoHS report AFH966
    PDF

    Завантаження

    • Зображення AFH966 | Hager

      Зображення продукту AFH966

    • Product datasheet

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу AFH966 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу AFH966

      RCBO 1P+N 6kA C-16A 300mA A HI

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ADA982D - ДАВ 1P+N 6kA C-32A 30mA A
      ADA982D
      ДАВ 1P+N 6kA C-32A 30mA A
    • 2
      ADM470C - ДАВ 4P 6kA C-20A 30mA A
      ADM470C
      ДАВ 4P 6kA C-20A 30mA A
    • 3
      ACA916D - ДАВ 1P+N 6kA B-16A 10mA A
      ACA916D
      ДАВ 1P+N 6kA B-16A 10mA A
    • 4
      ADA906D - ДАВ 1P+N 6kA B-6A 30mA A
      ADA906D
      ДАВ 1P+N 6kA B-6A 30mA A
    • 5
      ADS913D - ДАВ QC 1P+N 6kA B-13A 30mA A
      ADS913D
      ДАВ QC 1P+N 6kA B-13A 30mA A

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна