The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Диференціальні автоматичні вимикачі (ДАВ/RCBO)
    • ADZ363D
    Диференційний автомат Hager ADZ363D серії ADZ з QuickConnect призначений для захисту трьох однофазних ліній від надструму та витоку. Модель 3x(1P+N) має характеристику C, номінальний струм 13 А, чутливість 30 мА, тип A, вимикальну здатність 6 кА та розміри 86x71x70 мм. Тип A реагує на змінні та пульсуючі витоки, характеристика C визначає реакцію на надструм, IP2X обмежує доступ до струмоведучих частин, а QuickConnect прискорює підключення провідників.
    EAN
    3250611020172
    Упаковка
    1 Штука
    • Диференціальні автоматичні вимикачі (ДАВ/RCBO)

    Диференційний автомат 3x(1P+N) 6kA C-13A 30mA тип A QuickConnect ADZ363D

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Диференційний автомат 3x(1P+N) 6kA C-13A 30mA тип A QuickConnect

    ADZ363D

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі
    • MZ215

      Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Тип полюса
      3x 1P+N
    • Кількість захищених полюсів
      3
    • Крива
      C
    Безпека
    • Тип диференційного захисту
      A
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Основні електричні характеристики
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1
      6 kA
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1
      3
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    • Значення діелектричної міцності на частоті живлення
      2 kV
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      13 A
    • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
      30 mA
    • Номінальний струм за -25°C
      16,80 A
    • Номінальний струм за -20°C
      16,50 A
    • Номінальний струм за -15°C
      16,20 A
    • Номінальний струм за -10°C
      15,90 A
    • Номінальний струм за -5°C
      15,60 A
    • Номінальний струм за 0°C
      15,20 A
    • Номінальний струм за 5°C
      14,90 A
    • Номінальний струм за 10°C
      14,50 A
    • Номінальний струм за 15°C
      14,20 A
    • Номінальний струм за 20°C
      13,80 A
    • Номінальний струм за 25°C
      13,40 A
    • Номінальний струм за 30°C
      13 A
    • Номінальний струм за 35°C
      12,80 A
    • Номінальний струм за 40°C
      12,70 A
    • Номінальний струм за 45°C
      12,50 A
    • Номінальний струм за 50°C
      12,40 A
    • Номінальний струм за 55°C
      12,20 A
    • Номінальний струм за 60°C
      12,10 A
    • Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч
      0,80
    • Мін./макс. порогове значення теплової операції AC
      1,13 - 1,45 A
    • Номінальна здатність до розриву в робочих умовах Ics AC відповідно до IEC 60898-1
      6 kA
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      9,60 W
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Умови використання
    • Макс. висота
      2,000 m
    • Клас обмеження енергії I²t
      3
    • Робоча температура
      -25 - 70 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -25 - 80 °C
    • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
      2 - 2 Nm
    • Тип нижньої клеми для модульних пристроїв
      biconnect, quickbusbar
    Витривалість
    • Електрична тривкість кількості циклів
      2,000
    • Кількість механічних процесів
      2,000
    Під’єднання
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 10 mm²
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
      1 - 16 mm²
    Емність
    • Кільксть модулів
      4
    Розміри
    • Висота
      86 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      70 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration ADZ363D
    PDF
    RoHS report ADZ363D
    PDF

    Завантаження

    • Зображення ADZ363D | Hager

      Зображення продукту ADZ363D

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ADZ363D | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ADZ363D

      ДАВ 3x(1P+N) 6kA C-13A 30mA тип-А QC

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02 | Hager

      Інструкція з встановлення de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

      PDF
      1,28 MB
      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

      PDF
      1,29 MB
      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12

      PDF
      1,14 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність en-GB 2024-06-19

      PDF
      316,98 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      267,08 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ADS975D - Диференційний автоматичний вимикач QuickConnect 1P+N 6kA C-25A 30mA A
      ADS975D
      ДАВ QC 1P+N 6kA C-25A 30mA A
    • 2
      ADA910D - Диференційний автоматичний вимикач 1P+N 6kA, крива B, 10A 30mA, тип A
      ADA910D
      ДАВ 1P+N 6kA B-10A 30mA A
    • 3
      ADA556D - Диференційний автоматичний вимикач 1P+N 10kA C-6A 30mA A
      ADA556D
      ДАВ 1P+N 10kA C-6A 30mA A
    • 4
      ADS966D - Диференційний автоматичний вимикач QuickConnect 1P+N 6kA C-16A 30mA A
      ADS966D
      ДАВ QC 1P+N 6kA C-16A 30mA A
    • 5
      AFX490D - Диференційний автоматичний вимикач 4P 10kA C-40A 300mA A
      AFX490D
      ДАВ 4P 10kA C-40A 300mA A

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна