The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Автоматизація будинків
  • Сенсори
  • Скляні сенсори
  • 75144134
  • Автоматизація будинків

Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, алюміній, TS Sensor 75144134

EAN
4011334383918
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, алюміній, TS Sensor

75144134

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Аксесуари/запасні частини до кімнатного термостата/годинникового термостата 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Аксесуари/запасні частини до кімнатного термостата/годинникового термостата
  • 161

    Датчик температури підлоги

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Умови використання
  • Робоча температура
    -5 - 45 °C
Потужність
  • Поточне споживання
    12,50 mA
Розміри
  • Вбудована глибина
    24,20 mm
  • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
    27 mm
  • Висота
    160 mm
  • Ширина
    86 mm
  • Глибина
    37,70 mm
Обладнання
  • Кількість точок керування
    8
Матеріали
  • Код RAL
    9006

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration 75144134
PDF
Hager RoHS report 75144134
PDF

Завантаження

  • Зображення 75144134 | Hager

    Зображення продукту 75144134

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу 75144134 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу 75144134

    Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, алюміній, TS Sensor

    PDF
  • Installation manual

    Зображення Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

    Installation manual en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    379,26 kB
  • KNX product database

    Зображення KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX product database International 2023-08-25

    VD4
    1,66 MB
    Зображення KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX product database International 2023-08-25

    VD4
    1,45 MB
    Зображення KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX product database en-GB, pl-PL 2023-08-25

    VD4
    2,34 MB
    Зображення KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX product database de-DE 2023-08-25

    VD4
    1,84 MB
    Зображення KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX product database en-GB, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    1,41 MB
    Зображення KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX product database de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    1,26 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Declaration of conformity International 2021-08-24

    PDF
    299,80 kB
    Зображення Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Declaration of conformity International 2021-08-24

    PDF
    291,73 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    75141134 - Скляний сенсор 1-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, алюміній, TS Sensor
    75141134
    Скляний сенсор 1-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, алюміній, TS Sensor
  • 2
    75141835 - Скляний сенсор 1-канал., 'Комфорт', чорний, TS Sensor
    75141835
    Скляний сенсор 1-канал., 'Комфорт', чорний, TS Sensor
  • 3
    75141935 - Скляний сенсор 1-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, чорний, TS Sensor
    75141935
    Скляний сенсор 1-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, чорний, TS Sensor
  • 4
    75143034 - Скляний сенсор 3-канал., 'Комфорт', алюміній, TS Sensor
    75143034
    Скляний сенсор 3-канал., 'Комфорт', алюміній, TS Sensor
  • 5
    75143134 - Скляний сенсор 3-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, алюміній, TS Sensor
    75143134
    Скляний сенсор 3-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, алюміній, TS Sensor

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна