• Автоматизація будинків
    • Сенсори
    • Сенсори R.1/R.3
    • 75142165
    EAN
    4011334381051
    Упаковка
    1 Штука
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Сенсори R.1/R.3

    Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, чорний, TS Sensor R.1 75142165

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, чорний, TS Sensor R.1

    75142165

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Аксесуари/запасні частини до кімнатного термостата/годинникового термостата 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Аксесуари/запасні частини до кімнатного термостата/годинникового термостата
    • WDN9031

      Датчик температури підлоги

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Функції
    • З регулятором кімнатної температури
      Так
    Потужність
    • Поточне споживання
      12,50 mA
    Розміри
    • Вбудована глибина
      12,90 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      16 mm
    • Висота
      152 mm
    • Ширина
      81 mm
    • Глибина
      23 mm
    Обладнання
    • Кількість точок керування
      4
    Елементи керування та індикатори
    • З LED індикацією
      Так
    Матеріали
    • Colour
      Чорний
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9005
    • Матеріал
      Скло
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Екран
    • З дисплеєм
      Так
    Тексти
    • Функція
      Для вимикачів, кнопок, димерів і затворів, Функція блокування поверхні датчика, наприклад, для очищення скляної поверхні
    • Режим встановлення
      Для вертикального монтажу
    • Температура
      додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури, Вбудований датчик температури для роботи в якості модуля розширення контролера, Вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку
    Комплект поставки
    • З шинним з'єднувачем
      Так
    Дотримання вимог Закону про захист даних
    • Відбувається формування даних
      Так
    • Типи даних
      Основна інформація, Загальна телеграма KNX
    • Формати даних
      KNX (TP)
    • Орієнтовний щоденний обсяг даних
      10 KB - 100 KB
    • Генерація даних у режимі реального часу
      Так
    • Дані, що зберігаються на пристрої
      Ні

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 75142165
    PDF
    RoHS report 75142165
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 75142165 | Hager

      Зображення продукту 75142165

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 75142165 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 75142165

      Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, чорний, TS Sensor R.1

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager

      Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

      Інструкція з встановлення en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      379,26 kB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      База даних продуктів KNX International 2023-08-25

      VD4
      1,45 MB
      Зображення KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      База даних продуктів KNX International 2023-08-25

      VD4
      1,66 MB
      Зображення KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      База даних продуктів KNX en-GB, pl-PL 2023-08-25

      VD4
      2,34 MB
      Зображення KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      База даних продуктів KNX de-DE 2023-08-25

      VD4
      1,84 MB
      Зображення KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      База даних продуктів KNX de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,26 MB
      Зображення KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      База даних продуктів KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      1,41 MB
    • Посібник із застосування

      Зображення Application description ETS for 75141xx-75142xx-75143xx-75144xx-75146xx-75148xx - Push-button/Glass sensor (EN, 2009-04) | Hager

      Application description ETS for 75141xx-75142xx-75143xx-75144xx-75146xx-75148xx - Push-button/Glass sensor (EN, 2009-04)

      Посібник із застосування en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      270,53 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність International 2021-08-24

      PDF
      291,73 kB
      Зображення Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність International 2021-08-24

      PDF
      299,80 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      75142855 - Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', чорний, TS Sensor R.3
      75142855
      Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', чорний, TS Sensor R.3
    • 2
      75642065 - Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри, чорний, TS Sensor R.1
      75642065
      Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри, чорний, TS Sensor R.1
    • 3
      75144865 - Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', чорний, TS Sensor R.1
      75144865
      Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', чорний, TS Sensor R.1
    • 4
      75144850 - Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', пол.білизна, TS Sensor R.3
      75144850
      Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', пол.білизна, TS Sensor R.3
    • 5
      75143850 - Скляний сенсор 3-канал., 'Комфорт', пол.білизна, TS Sensor R.3
      75143850
      Скляний сенсор 3-канал., 'Комфорт', пол.білизна, TS Sensor R.3
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.