Технічні характеристики
Напруга
-
Робоча напруга24 - 24 V
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніМатовий
Розміри
-
Висота80,50 mm
-
Ширина80,50 mm
-
Глибина40,60 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 52039909
Світловий сигнал з рамкою, пол.білизна-matt S.1
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)
Інструкція з встановлення en-GB 2023-01-04
PDF1,27 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23
PDF194,08 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF383,90 kB
Більше документації