• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 51733535
    EAN
    4011334390565
    Упаковка
    1 Штука
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    Вставка LED-сигналу синього кольору, сіра, 10А/250В W.1 51733535

    Доступно найближчим часом
    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вставка LED-сигналу синього кольору, сіра, 10А/250В W.1

    51733535

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Previous
    Previous
    13303505
    13303505
    Додати до списку
    Додати до списку

    Додаткові аксесуари

    • Маркувальний матеріал для побутових комутаційних апаратів 5 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Маркувальний матеріал для побутових комутаційних апаратів
    • 19058001

      Плівка для LED-сигналу з символом 'чоловік'

      0,00 EUR  / *
    • 19058002

      Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'

      0,00 EUR  / *
    • 19058003

      Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'

      0,00 EUR  / *
    • 19058004

      Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'

      0,00 EUR  / *
    • 19058005

      Плівка для LED-сигналу з символом 'ліфт'

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      230 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Освітлення
    • Тип лампи
      LED
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      48 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    Функції
    • Використовується як кнопка
      Ні

    Завантаження

    • Зображення 51733535 | Hager

      Зображення продукту 51733535

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 51733535 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 51733535

      Вставка LED-сигналу синього кольору, сіра, 10А/250В W.1

      PDF
    • Технічний додаток (однопродуктовий)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29

      PDF
      109,32 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      19058011 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
      19058011
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'не заважати/прибрати кімнату'
    • 2
      19058012 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
      19058012
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом 'зачекайте/заходьте'
    • 3
      19058002 - Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
      19058002
      Плівка для LED-сигналу з символом 'жінка'
    • 4
      19058003 - Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
      19058003
      Плівка для LED-сигналу з символом 'інвалідне крісло'
    • 5
      19058004 - Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
      19058004
      Плівка для LED-сигналу з символом 'сходи'
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.