The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker R.1
    • Розетки - Berker R.1
    • 47742089
    EAN
    4011334452751
    Упаковка
    10 штук
    • Розетки - Berker R.1

    Розетка з з/к 2X цільна, пол.білизна, 16А/250В R.1 47742089

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Також доступно в

    Колір виробу - Полярна білизна
    Полярна білизна
    Полярна білизна
    Чорний
    Чорний

    Розетка з з/к 2X цільна, пол.білизна, 16А/250В R.1

    47742089

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      16 A
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      9010
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      120 mm
    • Ширина
      80 mm
    • Глибина
      50 mm
    • Кількість одиниць
      2
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      25 mm
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    • Положення для монтажу/підключення
      Високий
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами, Гачкове кріплення
    Обладнання
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      SCHUKO
    • Поворотна центральна вставка
      Ні
    • З відкидною кришкою
      Ні
    • З круглим захисним заземлювальним штифтом
      Ні
    • З сигнальною лампою
      Ні
    • Із замком
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Безпека
    • З посиленим захистом від контакту
      Ні
    • Ударостійкість IK
      IK02
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Функції
    • З орієнтаційним освітленням
      Ні
    • З функціональним освітленням
      Ні
    Ідентифікація
    • З відбитком
      Ні
    • Пов'язані системи
      R.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    Hager REACH declaration 47742089
    PDF
    Hager RoHS report 47742089
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 47742089 | Hager

      Зображення продукту 47742089

    • Product datasheet

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 47742089 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 47742089

      Розетка з з/к 2X цільна, пол.білизна, 16А/250В R.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2023-05-04 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-05-04

      PDF
      261,49 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      41432045 - Розетка з з/к, гвинтові клеми, 16А/250В, чорна, R.x
      41432045
      Розетка з з/к, гвинтові клеми, 16А/250В, чорна, R.x
    • 2
      47272045 - Розетка з з/к з нахилом на 45град., 16А/250В, чорна, R.1/R.3
      47272045
      Розетка з з/к з нахилом на 45град., 16А/250В, чорна, R.1/R.3
    • 3
      47432022 - Розетка з з/к червона з надписом EDV, 16А/250В, R.1/R.3
      47432022
      Розетка з з/к червона з надписом EDV, 16А/250В, R.1/R.3
    • 4
      47512089 - Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.1/R.3
      47512089
      Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.1/R.3
    • 5
      41432089 - Розетка з з/к, гвинтові клеми, 16А/250В, пол.білизна, R.x
      41432089
      Розетка з з/к, гвинтові клеми, 16А/250В, пол.білизна, R.x

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна