Розетка з з/к потрійна горизонтальна IP55, сіра, 16А/250В W.1 47733515
Доступно найближчим часом
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розетка 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN16 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RAL7011
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота76 mm
-
Ширина218 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Підключення
-
Тип з'єднанняШтекерне з'єднання
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами, Гачкове кріплення
Обладнання
-
Тип розетки роз’єму/вилкиSCHUKO
-
Поворотна центральна вставкаНі
-
З відкидною кришкоюТак
-
З круглим захисним заземлювальним штифтомНі
-
З сигнальною лампоюНі
-
Із замкомНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Кришка, дверцята
-
Тип кришкиСамозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні
Емність
-
Кільксть модулів3
Безпека
-
З посиленим захистом від контактуНі
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Функції
-
З орієнтаційним освітленнямНі
-
З функціональним освітленнямНі
Ідентифікація
-
З відбиткомНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 47733515
Розетка з з/к потрійна горизонтальна IP55, сіра, 16А/250В W.1
PDF -
Технічний додаток (однопродуктовий)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація якості
Декларація якості en-GB 2026-02-20
PDF214,59 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF198,88 kB
Більше документації