The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Розетки - Berker S.1
    • 47661909
    EAN
    4011334254294
    Упаковка
    5 штук
    • Розетки - Berker S.1

    Розетка з з/к потрійна, цільна, пол.білизна матова, 16А/250В S.1 47661909

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розетка з з/к потрійна, цільна, пол.білизна матова, 16А/250В S.1

    47661909

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      16 A
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      9010
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      80,50 mm
    • Ширина
      151,50 mm
    • Кількість одиниць
      3
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    • Поперечний розріз дроту
      1,0 - 2,5 mm²
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами, Гачкове кріплення
    Обладнання
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      SCHUKO
    • Поворотна центральна вставка
      Ні
    • З відкидною кришкою
      Ні
    • З круглим захисним заземлювальним штифтом
      Ні
    • З сигнальною лампою
      Ні
    • Із замком
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Емність
    • Кільксть модулів
      3
    Безпека
    • З посиленим захистом від контакту
      Ні
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Функції
    • З орієнтаційним освітленням
      Ні
    • З функціональним освітленням
      Ні
    Ідентифікація
    • З відбитком
      Ні
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 47661909
    PDF
    RoHS report 47661909
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 47661909 | Hager

      Зображення продукту 47661909

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 47661909 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 47661909

      Розетка з з/к потрійна, цільна, пол.білизна матова, 16А/250В S.1

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      47591909 - Розетка з з/к 2X, зах.контактів, цільна, пол.білизна-matt, 16А/250В S.1
      47591909
      Розетка з з/к 2X, зах.контактів, цільна, пол.білизна-matt, 16А/250В S.1
    • 2
      3313078982 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем S.1/B.х біла
      3313078982
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем S.1/B.х біла
    • 3
      3313078989 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем S.1/B.х пол.білизна
      3313078989
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем S.1/B.х пол.білизна
    • 4
      3313071606 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем S.1/B.х антрацит
      3313071606
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем S.1/B.х антрацит
    • 5
      3313079909 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем S.1/B.х пол.білизна матова
      3313079909
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем S.1/B.х пол.білизна матова

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна