• Розетки - Berker S.1
    • 47468982
    EAN
    4011334280767
    Упаковка
    10 штук
    • Розетки - Berker S.1
    • Розетки - Berker B.3
    • Розетки - Berker B.7
    • Побачити більше

    Розетка з з/к, кришка, поле д/надпису, зах.контактів, біла, 16А/250В S.1 47468982

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Також доступно в

    Колір виробу - Білий
    Білий
    Білий
    Полярна білизна
    Полярна білизна

    Розетка з з/к, кришка, поле д/надпису, зах.контактів, біла, 16А/250В S.1

    47468982

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      16 A
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 1013
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Кількість одиниць
      1
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    • Вбудована глибина
      32 mm
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами, Гачкове кріплення
    Обладнання
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      SCHUKO
    • Поворотна центральна вставка
      Ні
    • З відкидною кришкою
      Так
    • З круглим захисним заземлювальним штифтом
      Ні
    • З сигнальною лампою
      Ні
    • Із замком
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Так
    Кришка, дверцята
    • Тип кришки
      Самозакривна відкидна кришка
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Безпека
    • З посиленим захистом від контакту
      Так
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Функції
    • З орієнтаційним освітленням
      Ні
    • З функціональним освітленням
      Ні
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47468982
    PDF
    RoHS report 47468982
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 47468982 | Hager

      Зображення продукту 47468982

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 47468982 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 47468982

      Розетка з з/к, кришка, поле д/надпису, зах.контактів, біла, 16А/250В S.1

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-02-20 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      3313078982 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем біла S.1
      3313078982
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем біла S.1
    • 2
      3313079909 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна-matt, S.1
      3313079909
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна-matt, S.1
    • 3
      3313078989 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна S.1
      3313078989
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна S.1
    • 4
      3313071606 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем антрацит S.1
      3313071606
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем антрацит S.1
    • 5
      47088982 - Розетка з з/к з ПЗВ з зах.контактів, біла, 16А/250В S.1
      47088982
      Розетка з з/к з ПЗВ з зах.контактів, біла, 16А/250В S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.