The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Розетки - Berker S.1
    • 41091404
    EAN
    4011334364122
    Упаковка
    10 штук
    • Розетки - Berker S.1
    • Розетки - Berker B.3
    • Розетки - Berker B.7
    • Побачити більше

    Розетка з з/к з зах.контактів з LED-підсвіткою, алюміній, 16А/250В S.1 41091404

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Також доступно в

    Колір виробу - Алюміній
    Алюміній
    Алюміній
    Антрацит
    Антрацит
    Полярна білизна
    Полярна білизна

    Розетка з з/к з зах.контактів з LED-підсвіткою, алюміній, 16А/250В S.1

    41091404

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      16 A
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений, Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Кількість одиниць
      1
    • Вбудована глибина
      32 mm
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами, Гачкове кріплення
    Обладнання
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      SCHUKO
    • Поворотна центральна вставка
      Ні
    • З відкидною кришкою
      Ні
    • З круглим захисним заземлювальним штифтом
      Ні
    • З сигнальною лампою
      Ні
    • Із замком
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Елементи керування та індикатори
    • Тип освітлення для інсталяційних пристроїв
      Вбудоване орієнтаційне світло
    Безпека
    • З посиленим захистом від контакту
      Так
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Функції
    • З орієнтаційним освітленням
      Так
    • З функціональним освітленням
      Ні
    Ідентифікація
    • З відбитком
      Ні
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 41091404
    PDF
    RoHS report 41091404
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 41091404 | Hager

      Зображення продукту 41091404

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 41091404 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 41091404

      Розетка з з/к з зах.контактів з LED-підсвіткою, алюміній, 16А/250В S.1

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for 4109xx - SCHUKO socket outlet with LED orientation light (DE-EN, 2021-02) | Hager

      Manual for 4109xx - SCHUKO socket outlet with LED orientation light (DE-EN, 2021-02)

      Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      217,42 kB
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-02-20 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08

      PDF
      399,90 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      3313078982 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем біла S.1
      3313078982
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем біла S.1
    • 2
      3313079909 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна-matt, S.1
      3313079909
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна-matt, S.1
    • 3
      3313078989 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна S.1
      3313078989
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна S.1
    • 4
      3313071606 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем антрацит S.1
      3313071606
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем антрацит S.1
    • 5
      47088982 - Розетка з з/к з ПЗВ з зах.контактів, біла, 16А/250В S.1
      47088982
      Розетка з з/к з ПЗВ з зах.контактів, біла, 16А/250В S.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна