The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • 1849
    EAN
    4011334340331
    Упаковка
    10 штук
    • Додаткові вироби - Berker S.1
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Додаткові вироби - Berker B.3
    • Додаткові вироби - Berker B.7
    • Додаткові вироби - Berker Q.1
    • Додаткові вироби - Berker Q.3
    • Додаткові вироби - Berker Q.7
    • Додаткові вироби - Berker K.1
    • Додаткові вироби - Berker K.5
    • Додаткові вироби - Berker R.1
    • Додаткові вироби - Berker R.3
    • Побачити більше

    Захисна накладка для розеток та вимикачів 1849

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Захисна накладка для розеток та вимикачів

    1849

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 2 доступні продукти

    Згадується в

    • WDE3032

      Вимикач одноклавішний 2-полюсний 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *
    • WDE3031

      Вимикач 1-полюсний одноклавішний 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      24,50 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 1849
    PDF
    RoHS report 1849
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 1849 | Hager

      Зображення продукту 1849

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 1849 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 1849

      Захисна накладка для розеток та вимикачів

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      296110 - Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
      296110
      Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
    • 2
      289110 - Поворотно-нажимний потенціометр 1-10В з "Soft"-регулюванням
      289110
      Поворотно-нажимний потенціометр 1-10В з "Soft"-регулюванням
    • 3
      2997 - DALI-потенціометр з регулюванням білого, Soft-блокування
      2997
      DALI-потенціометр з регулюванням білого, Soft-блокування
    • 4
      2873 - Поворотно-нажимний диммер "Soft" для ЛН, ВВГЛ, регуль.трансформ. 40-500Вт
      2873
      Поворотно-нажимний диммер "Soft" для ЛН, ВВГЛ, регуль.трансформ. 40-500Вт
    • 5
      296210 - Пристрій додаткового кервання до диммеру 296110
      296210
      Пристрій додаткового кервання до диммеру 296110

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна