Монтажна коробка для полих стін, Berker TS 1824
EAN
4011334216131
Упаковка
40 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 46 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота139 mm
-
Ширина68 mm
-
Глибина47,50 mm
Кабель
-
Діаметр провода12 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP3X
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації